• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Leviers de serrage à bouton poussoir (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CLDFP8-7-B

Leviers de serrage à bouton poussoir:Affichage d'image associés
TypeLevierVisRessort
FiletéTaraudéMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériau
CLDMPCLDFPZinc moulé sous pressionPeinture électrostatiqueEN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.4301 (WPB) équiv.
CLMSP-EN 1.4305 équiv.-
SCLMSPEN 1.4308 équiv. (acier inoxydable moulé)PolissageEN 1.4305 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L-Couleur du levier
CLDMP5
CLDFP4
CLWP8
CLRM10
-
-
-
-
12
7
20
20
-
-
-
-
B
M
M
S
MRHH1(h)SDdNombre de dentsBCharge max. Fmax. (N)Force maximale de serrage Pmax. (kN)Masse de référence (g)
EN 1.4305 équiv.EN 1.1191 équiv.EN 1.4305 équiv.EN 1.1191 équiv.Fileté
4453335.53041310161.348 80 1.8 3.0 40
565 108 2.9 4.8 40
6110 184 4.1 6.8 41
8634449405.517.514201.3189 316 7.5 12.5 70
Référence pièceSélection
L
Couleur du levier
Sélectionnable pour CLDMP et CLMSP uniquement
Prix unitaire
TypeMSCLMSPCLDMPCLMSP
Fileté
SCLMSP
CLDMP
CLMSP
4 162025  B (noir)
M (orange)
S (gris argent)
   
51216202532    
61216202532    
*8 1620253240-  
*M8 n'est pas disponible pour SCLMSP.

Référence pièceLCouleur du levierPrix unitaire
TypeMCLDFP
Taraudé
CLDFP
47B (noir)
M (orange)
S (gris argent)
 
5 
6 
8 

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
CLDFP8-7-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de levier de serrage en L Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Matériau du levier Traitement de surface du levier Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Couleur du levier

7.40 €

Disponible Jour même

Stock

10[Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoirTaraudée63Zinc moulé sous pression[Peinture électrostatique] Peinture électrostatique[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8712500B (noir)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Leviers de serrage à bouton poussoir:Affichage d'image associés

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme  Forme en L

Vous vous trouvez sur la page de Leviers de serrage à bouton poussoir, le numéro d'article est le suivant: CLDFP8-7-B.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article CLDFP8-7-B.

Variantes de ce produit

Référence pièce
CLDFP5-7-B
CLDFP5-7-M
CLDFP5-7-S
CLDFP8-7-M
CLDFP8-7-S
CLDMP4-16-B
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForme de levier de serrage en L Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Matériau du levier Traitement de surface du levier Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Couleur du levier

6.30 €

Disponible 3 jours 10[Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoirTaraudée45Zinc moulé sous pression[Peinture électrostatique] Peinture électrostatique[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir574800B (noir)

6.30 €

Disponible 3 jours 10[Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoirTaraudée45Zinc moulé sous pression[Peinture électrostatique] Peinture électrostatique[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir574800M (orange)

6.30 €

Disponible 3 jours 10[Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoirTaraudée45Zinc moulé sous pression[Peinture électrostatique] Peinture électrostatique[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir574800S (gris argenté)

7.40 €

Disponible Jour même

Stock

10[Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoirTaraudée63Zinc moulé sous pression[Peinture électrostatique] Peinture électrostatique[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8712500M (orange)

7.40 €

Disponible 3 jours 10[Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoirTaraudée63Zinc moulé sous pression[Peinture électrostatique] Peinture électrostatique[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir8712500S (gris argenté)

6.30 €

Disponible Jour même

Stock

10[Type à bouton-poussoir] Bouton-poussoir[Filetages] Fileté45Zinc moulé sous pression[Peinture électrostatique] Peinture électrostatique[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement oxydé noir4163000B (noir)

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique