• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Leviers de serrage à bouton poussoir (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Leviers de serrage à bouton poussoir

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Leviers de serrage à bouton poussoir:Affichage d'image associés
TypeLevierVisRessort
FiletéTaraudéMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surfaceMatériau
CLDMPCLDFPZinc moulé sous pressionPeinture électrostatiqueEN 1.1191 équiv.Oxydé noirEN 1.4301 (WPB) équiv.
CLMSP-EN 1.4305 équiv.-
SCLMSPEN 1.4308 équiv. (acier inoxydable moulé)PolissageEN 1.4305 équiv.

Spécifications

Référence pièce-L-Couleur du levier
CLDMP5
CLDFP4
CLWP8
CLRM10
-
-
-
-
12
7
20
20
-
-
-
-
B
M
M
S
MRHH1(h)SDdNombre de dentsBCharge max. Fmax. (N)Force maximale de serrage Pmax. (kN)Masse de référence (g)
EN 1.4305 équiv.EN 1.1191 équiv.EN 1.4305 équiv.EN 1.1191 équiv.Fileté
4453335.53041310161.348 80 1.8 3.0 40
565 108 2.9 4.8 40
6110 184 4.1 6.8 41
8634449405.517.514201.3189 316 7.5 12.5 70
Référence pièceSélection
L
Couleur du levier
Sélectionnable pour CLDMP et CLMSP uniquement
Prix unitaire
TypeMSCLMSPCLDMPCLMSP
Fileté
SCLMSP
CLDMP
CLMSP
4 162025  B (noir)
M (orange)
S (gris argent)
   
51216202532    
61216202532    
*8 1620253240-  
*M8 n'est pas disponible pour SCLMSP.

Référence pièceLCouleur du levierPrix unitaire
TypeMCLDFP
Taraudé
CLDFP
47B (noir)
M (orange)
S (gris argent)
 
5 
6 
8 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme de levier de serrage en L Type à section de montage Rayon de rotation R
(mm)
Matériau du levier Traitement de surface du levier Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Couleur du levier

Loading...

Exemple d'utilisation

Leviers de serrage à bouton poussoir:Affichage d'image associés

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme  Forme en L

Produits complémentaires

Assistance technique