Leviers de serrage - Avec tampon/embout arrondi

Leviers de serrage - Avec tampon/embout arrondi

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Leviers de serrage - Avec tampon/embout arrondi
  • Leviers de serrage - Avec tampon/embout arrondi

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Leviers de serrage - Avec tampon/embout arrondi:Affichage d'image associés
TypeFormeVisTampon
(Leviers de serrage avec tampon uniquement)
RessortLevier
Leviers de serrage avec extrémité SRLeviers de serrage avec tamponMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
CLRMCLWBPEN 1.0736 équiv.Chrome noirPolyacétal (blanc)EN 1.4301 (WPB) équiv.Zinc moulé sous pressionSélectionner parmi les options suivantes.
CLRSCLWPEN 1.4305 équiv.-
-CLWBCEN 1.0718 équiv. Chrome noirLaiton de décolletage (EN CW614N équiv.)
CLWCEN 1.4305 équiv.-
Le chrome sur nickel satiné est une finition non brillante.

Spécifications

Référence pièce-L-Couleur du levier
CLDMP5
CLDFP4
CLWP8
CLRM10
-
-
-
-
12
7
20
20
-
-
-
-
B
M
M
S
MRHH1(h)SDdd1SRNombre de dentsB* Charge max. Fmax. (N)* Force de serrage max.
Pmax. (kN)
Masse de référence
(g)
5453538.525.841310351163743.334
6461264.740
863.54548.532.3717.5146822042178.670
1078.5545837.6821168102434713.6152
* Charge max. / Force de serrage max. indique la force axiale pour les vis (M). Les tampons peuvent rompre s'ils sont serrés avec la force de serrage max.
Le levier de serrage avec embout SR présente moins de surface de contact avec la pièce de fabrication. Cela permet d'éviter les désalignements lors du serrage des vis.
Référence pièceL
Sélection
Couleur du levierPrix unitaire
TypeMCLWBP
CLWBC
CLWP
CLWC
CLRMCLRS
Avec tampon
CLWBP
CLWP
CLWBC
CLWC

(polyacétal)
(polyacétal)
(laiton de décolletage)
(laiton de décolletage)
Extrémité SR
CLRM
CLRS
51216202532 B (noir)
M (orange)
S (gris argent)
C (placage chromé)
SC (placage au nickel-chrome satiné)
    
61216202532     
8 1620253240    
10  20253240    

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
CLRM5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRM6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRM8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRM10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLRS10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBC10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWBP10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWC10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP5-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP6-[12,​16,​20,​25,​32]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP8-[16,​20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
CLWP10-[20,​25,​32,​40]-[B,​C,​M,​S,​SC]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSRayon de rotation R
(mm)
Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)
Couleur du levier Forme d'embout Tampon

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier] EN 1.0736 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC512 ~ 324700B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Type à extrémité SRNon fourni

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier] EN 1.0736 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC612 ~ 328600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Type à extrémité SRNon fourni

-

5 jours Entièrement compatible63.5[Acier] EN 1.0736 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC816 ~ 4013600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Type à extrémité SRNon fourni

-

5 jours Entièrement compatible78.5[Acier] EN 1.0736 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC1020 ~ 403300B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Type à extrémité SRNon fourni

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni512 ~ 324700B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Type à extrémité SRNon fourni

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni612 ~ 328600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Type à extrémité SRNon fourni

-

5 jours Entièrement compatible63.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni816 ~ 4013600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Type à extrémité SRNon fourni

-

5 jours Entièrement compatible78.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni1020 ~ 403300B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Type à extrémité SRNon fourni

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier] EN 1.0718 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC512 ~ 323300B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponLaiton de décolletage (EN CW614N équiv.)

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier] EN 1.0718 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC612 ~ 324700B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponLaiton de décolletage (EN CW614N équiv.)

-

5 jours Entièrement compatible63.5[Acier] EN 1.0718 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC816 ~ 408600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponLaiton de décolletage (EN CW614N équiv.)

-

5 jours Entièrement compatible78.5[Acier] EN 1.0718 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC1020 ~ 4013600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponLaiton de décolletage (EN CW614N équiv.)

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier] EN 1.0736 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC512 ~ 323300B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponPolyacétal (blanc)

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier] EN 1.0736 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC612 ~ 324700B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponPolyacétal (blanc)

-

5 jours Entièrement compatible63.5[Acier] EN 1.0736 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC816 ~ 408600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponPolyacétal (blanc)

-

5 jours Entièrement compatible78.5[Acier] EN 1.0736 Equiv.[Chrome noir] Placage LTBC1020 ~ 4013600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponPolyacétal (blanc)

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni512 ~ 323300B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponLaiton de décolletage (EN CW614N équiv.)

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni612 ~ 324700B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponLaiton de décolletage (EN CW614N équiv.)

-

5 jours Entièrement compatible63.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni816 ~ 408600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponLaiton de décolletage (EN CW614N équiv.)

-

5 jours Entièrement compatible78.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni1020 ~ 4013600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponLaiton de décolletage (EN CW614N équiv.)

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni512 ~ 323300B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponPolyacétal (blanc)

-

5 jours Entièrement compatible45[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni612 ~ 324700B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponPolyacétal (blanc)

-

5 jours Entièrement compatible63.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni816 ~ 408600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponPolyacétal (blanc)

-

5 jours Entièrement compatible78.5[Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv.Non fourni1020 ~ 4013600B (noir) / C (placage chromé) / M (orange) / S (gris argenté) / SC (placage chromé satellite)Avec type à tamponPolyacétal (blanc)

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Leviers de serrage - Avec tampon/embout arrondi:Affichage d'image associés
Leviers de serrage - Avec tampon/embout arrondi:Affichage d'image associés

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme  Forme en L Type à section de montage Fileté Matériau du levier Zinc moulé sous pression

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique