Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Levier | Vis | Ressort | ||
Fileté | Taraudé | Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau |
LNP | LNF | Nylon 6 (noir mat) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | EN 1.4301 (WPB) équiv. |
Référence pièce | - | L |
CLNP4 LNP8 LNF10 CLNPC4 | - - - - | 12 20 14 12 |
Référence pièce | Sélection L | R | H | H1 | (h) | S | D | d | Nombre de dents | B | Charge max. Fmax. (N) | Force de serrage max. Pmax. (kN) | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||||||||
Type | M | LNP | LNF | Fileté | Taraudé | LNP | LNF | |||||||||||||||||
Fileté LNP Taraudé LNF | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 8 | 45 | 35.5 | 39 | 24.5 | 4.2 | 13 | 10 | 18 | 3 | 21 | 1.7 | 18 | 16 | |||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 42 | 2.7 | |||||||||||||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 70 | 3.8 | 20 | 14 | ||||||||||||||
8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 10 | 63 | 46.3 | 50.3 | 31 | 6.5 | 17.5 | 13.5 | 24 | 4 | 120 | 7 | 40 | 30 | ||||
10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 14 | 78 | 55.4 | 59.4 | 36 | 8 | 21 | 16 | 26 | 200 | 11 | 80 | 50 | ||||||
12 | 25 | 32 | 40 | 50 | 17 | 92 | 66 | 70 | 43 | 11 | 25 | 19 | 28 | 5 | 290 | 16 | 120 | 70 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | 4 | 8 | 1700 | |
4.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | 5 | 8 | 2700 | |
4.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 45 | 6 | 8 | 3800 | |
5.34 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 63 | 8 | 10 | 7000 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 78 | 10 | 14 | 11000 | |
6.92 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 92 | 12 | 17 | 16000 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 4 | 12 | 1700 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 4 | 16 | 1700 | |
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 4 | 20 | 1700 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 4 | 25 | 1700 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 5 | 12 | 2700 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 5 | 16 | 2700 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 5 | 20 | 2700 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 5 | 25 | 2700 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 5 | 32 | 2700 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 6 | 12 | 3800 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 6 | 16 | 3800 | |
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 6 | 20 | 3800 | |
4.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 6 | 25 | 3800 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 6 | 32 | 3800 | |
4.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 45 | 6 | 40 | 3800 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Filetages] Fileté | 63 | 8 | 16 | 7000 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Filetages] Fileté | 63 | 8 | 20 | 7000 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Filetages] Fileté | 63 | 8 | 25 | 7000 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Filetages] Fileté | 63 | 8 | 32 | 7000 | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 63 | 8 | 40 | 7000 | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 63 | 8 | 50 | 7000 | |
6.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 78 | 10 | 20 | 11000 | |
6.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 78 | 10 | 25 | 11000 | |
6.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 78 | 10 | 32 | 11000 | |
6.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 78 | 10 | 40 | 11000 | |
6.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 78 | 10 | 50 | 11000 | |
7.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 92 | 12 | 25 | 16000 | |
7.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 92 | 12 | 32 | 16000 | |
7.37 € 3.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Filetages] Fileté | 92 | 12 | 40 | 16000 | |
7.37 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 92 | 12 | 50 | 16000 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Forme en L | Matériau du levier | Nylon 6 (noir mat) | Section de montage, matériau | EN 1.0715 Equiv. |
Section de montage, traitement de la surface | Revêtement oxydé noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles