Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Levier | Vis | Ressort | |
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
CLNP | Nylon 6 (noir mat) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | EN 1.4301 (WPB) équiv. |
CLSP | EN 1.4305 équiv. | - |
Référence pièce | - | L |
CLNP4 LNP8 LNF10 CLNPC4 | - - - - | 12 20 14 12 |
Référence pièce | Sélection L | R | H | H1 | (h) | S | D | d | Nombre de dents | B | Charge max. Fmax. (N) | Force de serrage max. Pmax. (kN) | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||||||
Type | M | CLNP | CLSP | |||||||||||||||||||
CLNP CLSP | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 48 | 34 | 36 | 25.5 | 3 | 13 | 10 | 16 | 3 | 21 | 1.7 | 18 | |||||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 42 | 2.7 | |||||||||||||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 70 | 3.8 | 20 | |||||||||||||
8 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 44.5 | 46.5 | 31 | 4 | 18 | 14 | 20 | 4 | 120 | 7 | 40 | ||||
10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 82 | 54 | 56 | 35 | 6.5 | 21 | 16 | 24 | 200 | 11 | 80 | ||||||
12 | 25 | 32 | 40 | 50 | 92 | 64 | 66 | 42 | 6.5 | 25 | 19 | 28 | 5 | 290 | 16 | 120 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Rayon de rotation R (mm) | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 12 | 1700 | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 16 | 1700 | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 20 | 1700 | |
5.65 € 3.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 4 | 25 | 1700 | |
5.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 12 | 2700 | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 16 | 2700 | |
5.65 € 1.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 20 | 2700 | |
5.64 € 2.03 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 25 | 2700 | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 5 | 32 | 2700 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 12 | 3800 | |
5.64 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 16 | 3800 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 20 | 3800 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 25 | 3800 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 32 | 3800 | |
5.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 6 | 40 | 3800 | |
6.92 € 2.77 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 16 | 7000 | |
6.93 € 2.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 20 | 7000 | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 25 | 7000 | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 32 | 7000 | |
6.93 € 2.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 40 | 7000 | |
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 8 | 50 | 7000 | |
8.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 20 | 11000 | |
8.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 25 | 11000 | |
8.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 32 | 11000 | |
8.20 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 40 | 11000 | |
8.21 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 10 | 50 | 11000 | |
9.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 25 | 16000 | |
9.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 32 | 16000 | |
9.04 € 4.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 92 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 40 | 16000 | |
9.03 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | Revêtement oxydé noir | 12 | 50 | 16000 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 4 | 12 | 1700 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 4 | 16 | 1700 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 4 | 20 | 1700 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 4 | 25 | 1700 | |
11.58 € 4.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 5 | 12 | 2700 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 5 | 16 | 2700 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 5 | 20 | 2700 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 5 | 25 | 2700 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 5 | 32 | 2700 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 6 | 12 | 3800 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 6 | 16 | 3800 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 6 | 20 | 3800 | |
11.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 6 | 25 | 3800 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 6 | 32 | 3800 | |
11.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 48 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 6 | 40 | 3800 | |
13.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 8 | 16 | 7000 | |
13.99 € 4.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 65 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 8 | 20 | 7000 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 8 | 25 | 7000 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 8 | 32 | 7000 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 8 | 40 | 7000 | |
13.99 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 8 | 50 | 7000 | |
16.39 € 5.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 82 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 10 | 20 | 11000 | |
16.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 10 | 25 | 11000 | |
16.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 10 | 32 | 11000 | |
16.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 10 | 40 | 11000 | |
16.39 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 82 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 10 | 50 | 11000 | |
21.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 12 | 25 | 16000 | |
21.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 12 | 32 | 16000 | |
21.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 12 | 40 | 16000 | |
21.05 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 92 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Non fourni | 12 | 50 | 16000 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Forme en L | Type à section de montage | Fileté | Matériau du levier | Nylon 6 (noir mat) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Rayon de rotation R(mm)
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles