Leviers de serrage en résine de sécurité

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Leviers de serrage en résine de sécurité:Affichage d'image associés
TypeLevierVisRessort
MatériauMatériauTraitement de surfaceMatériau
CLNPANylon 6 (noir mat)EN 1.0715 équiv.Oxydé noirEN 1.4301 (WPB) équiv.

Spécifications

Référence pièce-L
CLNPP4
CLNPA4
-
-
20
12
Référence pièceSélection LNombre de dentsCharge max. Fmax. (N)Force de serrage max.
Pmax. (kN)
Masse de référence (g)Prix unitaire
TypeM
Fileté
CLNPA
412 20  16211.718 
51216202532422.7 
61216202532703.820 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
CLNPA4-12
CLNPA4-20
CLNPA5-12
CLNPA5-16
CLNPA5-20
CLNPA5-25
CLNPA5-32
CLNPA6-12
CLNPA6-16
CLNPA6-20
CLNPA6-25
CLNPA6-32
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Max. Force de serrage
(N)

7.09 €

1 Disponible 5 jours 104121700

7.09 €

1 Disponible 5 jours 104201700

7.09 €

1 Disponible 5 jours 105122700

7.09 €

1 Disponible 5 jours 105162700

7.09 €

1 Disponible 5 jours 105202700

7.09 €

1 Disponible 5 jours 105252700

7.09 €

1 Disponible 5 jours 105322700

7.08 €

1 Disponible 5 jours 106123800

7.08 €

1 Disponible 5 jours 106163800

7.08 €

1 Disponible 5 jours 106203800

7.08 €

1 Disponible 5 jours 106253800

7.08 €

1 Disponible 5 jours 106323800

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Leviers de serrage en résine de sécurité:Affichage d'image associés
Leviers de serrage en résine de sécurité:Affichage d'image associés

Informations de base

Application Collier Type de collier Mécanisme de serrage Sens de fonctionnement Horizontal
Forme  Forme en L Type à section de montage Fileté Rayon de rotation R(mm) 44
Matériau du levier Nylon 6 (noir mat) Section de montage, matériau EN 1.0715 Equiv. Section de montage, traitement de la surface Revêtement oxydé noir

Produits complémentaires

Assistance technique