Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Levier | Vis | Ressort | |
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | |
CLNPC | Nylon 6 (noir mat) | EN 1.0715 équiv. | Oxydé noir | EN 1.4301 (WPB) équiv. |
Référence pièce | - | L |
CLNP4 LNP8 LNF10 CLNPC4 | - - - - | 12 20 14 12 |
Référence pièce | Sélection L | Nombre de dents | Charge max. Fmax. (N) | Force de serrage max. Pmax. (kN) | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||||
Type | M | |||||||||||
Fileté CLNPC | 4 | 12 | 16 | 20 | 25 | 16 | 21 | 1.7 | 18 | |||
5 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 42 | 2.7 | |||||
6 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 70 | 3.8 | 20 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
CLNPC4-12 |
CLNPC4-16 |
CLNPC4-20 |
CLNPC4-25 |
CLNPC5-12 |
CLNPC5-16 |
CLNPC5-20 |
CLNPC5-25 |
CLNPC5-32 |
CLNPC6-12 |
CLNPC6-16 |
CLNPC6-20 |
CLNPC6-25 |
CLNPC6-32 |
CLNPC6-40 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 12 | 1700 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 16 | 1700 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 20 | 1700 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 4 | 25 | 1700 | |
5.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 12 | 2700 | |
5.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 16 | 2700 | |
5.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 20 | 2700 | |
5.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 25 | 2700 | |
5.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 5 | 32 | 2700 | |
5.67 € 2.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 12 | 3800 | |
5.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 16 | 3800 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 20 | 3800 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 25 | 3800 | |
5.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 32 | 3800 | |
5.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 40 | 3800 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Forme en L | Type à section de montage | Fileté | Rayon de rotation R(mm) | 30 |
Matériau du levier | Nylon 6 (noir mat) | Section de montage, matériau | EN 1.0715 Equiv. | Section de montage, traitement de la surface | Revêtement oxydé noir |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles