Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Forme | Levier, filetage | Poignée | ||
Matériau | Traitement de surface | ||||
LFTM | Standard | Fileté | EN 1.1191 équiv. | Oxydé noir (noir) | Résine phénolée (noire) |
LFTMF | Taraudé | ||||
LFTMA | Décalage | Fileté | EN 1.0715 équiv. |
Référence pièce | - | L | - | R |
LFTM 8 LFTMF 8 LFTMRF 8 LFTFRS 8 | - - | 30 30 | - | 110 |
Référence pièce | Sélection L (Type fileté uniquement) | Lf | R | H | H1 | h | A | B | D | d | Nombre de dents | Fmax. Charge max. (N) | Pmax. Force de serrage max. (kN) | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||||
Type | M | LFTM | LFTMF | LFTM | LFTMF | ||||||||||||||||
Fileté LFTM Taraudé LFTMF | 8 | 30 | 40 | 50 | 18 | 100 | 12 | 16 | 19 | 10 | 25 | 33 | 13 | 22 | 120 | 10 | 185 | 160 | |||
10 | 30 | 40 | 50 | 60 | 21 | 130 | 13.5 | 17.5 | 22 | 12 | 30 | 41 | 19 | 26 | 180 | 16 | 340 | 300 | |||
12 | 30 | 40 | 50 | 60 | 300 | 23 | 350 | 300 | |||||||||||||
16 | 40 | 50 | 60 | 27 | 150 | 17 | 22 | 28 | 14 | 35 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 580 | 450 |
Référence pièce | Sélection L | R | H | H1 | h | S | A | B | D | d | Nombre de dents | Fmax. Charge max. (N) | Pmax. Force de serrage max. (kN) | Masse de référence (g) | Prix unitaire | ||||
Type | M | ||||||||||||||||||
Décalage LFTMA | 8 | 32 | 40 | 50 | 100 | 12.5 | 16.5 | 20.5 | 1.5 | 8 | 20 | 32 | 13.5 | 22 | 120 | 10 | 155 | ||
10 | 32 | 40 | 50 | 63 | 120 | 15 | 19 | 24.5 | 2 | 10 | 25 | 36 | 16 | 26 | 180 | 16 | 250 | ||
12 | 40 | 50 | 63 | 130 | 16 | 20.5 | 26.5 | 12 | 30 | 40 | 19 | 300 | 23 | 350 | |||||
16 | 40 | 50 | 63 | 145 | 20 | 25 | 31.5 | 32 | 45 | 23 | 36 | 660 | 43 | 520 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Rayon de rotation R (mm) | Matériau du levier | Section de montage, matériau | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Max. Force de serrage (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 30 | 10000 | |
29.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 40 | 10000 | |
29.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | 50 | 10000 | |
36.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 30 | 16000 | |
36.90 € 22.51 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 40 | 16000 | |
36.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 50 | 16000 | |
36.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | 60 | 16000 | |
36.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 30 | 23000 | |
36.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 40 | 23000 | |
36.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 50 | 23000 | |
36.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | 60 | 23000 | |
43.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 150 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 40 | 43000 | |
43.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 150 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 50 | 43000 | |
43.06 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 150 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 16 | 60 | 43000 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 8 | 32 | 10000 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 8 | 40 | 10000 | |
38.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 100 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 8 | 50 | 10000 | |
45.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 10 | 32 | 16000 | |
45.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 10 | 40 | 16000 | |
45.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 10 | 50 | 16000 | |
45.72 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 120 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 10 | 63 | 16000 | |
48.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 12 | 40 | 23000 | |
48.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 12 | 50 | 23000 | |
48.50 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 130 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 12 | 63 | 23000 | |
55.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 145 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 16 | 40 | 43000 | |
55.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 145 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 16 | 50 | 43000 | |
55.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | [Filetages] Fileté | 145 | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | [Acier] EN 1.0715 Equiv. | 16 | 63 | 43000 | |
27.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 100 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 8 | - | 10000 | |
31.24 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 10 | - | 16000 | |
32.13 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 130 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 12 | - | 23000 | |
37.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 150 | [Acier] EN 1.1191 équiv. | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | 16 | - | 43000 |
Loading...
Application | Collier | Type de collier | Mécanisme de serrage | Sens de fonctionnement | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Forme | Type à bouton | Forme de levier à bouton | Pommeau | Traitement de surface du levier | Revêtement oxydé noir |
Section de montage, traitement de la surface | Revêtement oxydé noir | Matériau (de la poignée) du bouton | Résine phénolée (noire) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Rayon de rotation R(mm)
Matériau du levier
Section de montage, matériau
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles