Manivelles à trou carré

Manivelles à trou carré

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Manivelles à trou carré:Affichage d'image associés
TypeMoyeuCorps principal, poignéeVisFiletage de poignée
Alésage carréAlésage rondMatériauTraitement de surfaceMatériauMatériauMatériauTraitement de surface
MBCHMBCREN 1.0038 Équiv.Oxydé noirNylon renforcé
(Contenu de fibres de verre)
Laiton
(Insert)
EN 1.0038 Équiv.Galvanisation au zinc
MBCHS-EN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce
SSCH10
MBCH10
NSCH8
Référence pièceLAHhDKFMBdbh1 Masse de référence
(g)
Prix unitaire
Alésage carréAlésage rond
TypeWPMBCHMBCHSMBCR
Alésage carré
MBCH(Insert : acier)
MBCHS (Insert : acier inoxydable)
Alésage rond
MBCR (Insert : acier)
8885.564.5632324.5401062218191076
101010580762627.55013.5222211.5102
121212810094.5303164.514.5826272714.5184
14-161.5130.5114.53536.279.5193030-259-
17-196161128.54040.588.522103434-369-

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MBCH8
MBCH10
MBCH12
MBCH14
MBCH17
MBCHS8
MBCHS10
MBCHS12
MBCHS14
MBCHS17
MBCR8
MBCR10
MBCR12
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à volant D.I. Forme d'alésage de l'arbre Épaisseur de la poignée
(mm)
Section de montage, D.E.
(Ø)
Diam. du trou rond
(mm)
Taille du trou carré
(mm)
Taraudage Matériau du moyeu

23.84 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Manivelles à main] Manivelles à mainTrou carré2340.5-8Non fourniEN 1.0038 Equiv.

29.10 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Manivelles à main] Manivelles à mainTrou carré2624.5-10Non fourniEN 1.0038 Equiv.

34.49 €

1 Disponible 5 jours 10[Manivelles à main] Manivelles à mainTrou carré3027.5-12Non fourniEN 1.0038 Equiv.

34.49 €

1 Disponible 5 jours 10[Manivelles à main] Manivelles à mainTrou carré3531-14Non fourniEN 1.0038 Equiv.

47.69 €

1 Disponible 5 jours 10[Manivelles à main] Manivelles à mainTrou carré4036.2-17Non fourniEN 1.0038 Equiv.

36.44 €

1 Disponible 5 jours 10[Manivelles à main] Manivelles à mainTrou carré2340.5-8Non fourniEN 1.4301 Equiv.

40.36 €

1 Disponible 5 jours 10[Manivelles à main] Manivelles à mainTrou carré2624.5-10Non fourniEN 1.4301 Equiv.

45.85 €

1 Disponible 5 jours 10[Manivelles à main] Manivelles à mainTrou carré3027.5-12Non fourniEN 1.4301 Equiv.

48.30 €

1 Disponible 5 jours 10[Manivelles à main] Manivelles à mainTrou carré3531-14Non fourniEN 1.4301 Equiv.

60.90 €

1 Disponible 5 jours 10[Manivelles à main] Manivelles à mainTrou carré4036.2-17Non fourniEN 1.4301 Equiv.

25.93 €

1 Disponible 5 jours 10[Manivelles à main] Alésage rondAlésage rond2324.58-Fourni (2 emplacements)EN 1.0038 Equiv.

27.26 €

1 Disponible 5 jours 10[Manivelles à main] Alésage rondAlésage rond2627.510-Fourni (2 emplacements)EN 1.0038 Equiv.

29.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Manivelles à main] Alésage rondAlésage rond303112-Fourni (2 emplacements)EN 1.0038 Equiv.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Poignée, matériau Nylon renforcé (avec fibre de verre) Trou pour poignée Avec poignée Poignée, type Poignées rotatives
Matériau de la poignée Phenol

Produits complémentaires

Assistance technique