Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Forme | Poignée | Vis | |
Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
GRAM | Fileté | Phénol | EN 1.0736 équiv. | Galvanisation au zinc |
GRAMS | EN 1.4305 équiv. | - | ||
GRAF | Taraudé | - | ||
GRAFC | Taraudé (insert) | Nylon 6 | EN 1.1191 équiv. | Galvanisation au zinc |
Référence pièce |
GRAM12 |
GRMS6 |
GRMK13 |
GRM5 |
Référence pièce | D | D2 | d | d1 | d2 | A | ℓ | H | H1 | L | Lf | Lf1 | Masse (g) | Prix unitaire | |||||||
Type | M (normal) | GRAM, GRAMS | GRAF | GRAFC | GRAM | GRAF | GRAMS | GRAFC | |||||||||||||
GRAM | Fileté | 6 | 17 | 19 | 12 | 8 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 40 | 65 | 13 | 20 | 12 | 16 | 10 | 30 | ||||
GRAMS | Acier inoxydable - Fileté | 8 | 21 | 24 | 17 | 11 | 8.5 | 2 | 4.5 | 50 | 80 | 16 | 26 | 16 | 32 | 20 | 40 | ||||
GRAF | Taraudé | 10 | 25 | 20 | 13 | 10.5 | 5 | 65 | 20 | 33 | 20 | 61 | 37 | 45 | |||||||
GRAFC | Insert de type taraudé | 12 | 28 | 28 | 21 | 16 | 12.5 | 2.5 | 86 | 95 | 25 | 40 | 24 | 100 | 61 | 65 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GRAF6 |
GRAF8 |
GRAF10 |
GRAF12 |
GRAFC6 |
GRAFC8 |
GRAFC10 |
GRAFC12 |
GRAM6 |
GRAM8 |
GRAM10 |
GRAM12 |
GRAMS6 |
GRAMS8 |
GRAMS10 |
GRAMS12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau de la poignée | Matériau de la section de montage | Traitement de surface de la section de montage | Méthode de montage | Vis nominale (M) | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Résine] Résine de phénol | Non fourni | [Taraudé] Taraudée | M6 | 17 | 40 | |
2.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Résine] Résine de phénol | Non fourni | [Taraudé] Taraudée | M8 | 21 | 50 | |
2.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Résine] Résine de phénol | Non fourni | [Taraudé] Taraudée | M10 | 25 | 65 | |
5.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Résine] Résine de phénol | Non fourni | [Taraudé] Taraudée | M12 | 28 | 85 | |
2.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Nylon] Nylon 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | [Taraudé] Taraudé (insert) | M6 | 19 | 65 | |
2.86 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Nylon] Nylon 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | [Taraudé] Taraudé (insert) | M8 | 24 | 50 ~ 80 | |
3.74 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Nylon] Nylon 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | [Taraudé] Taraudé (insert) | M10 | 24 | 80 | |
5.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Nylon] Nylon 6 | [Acier] EN 1.1191 Equiv. | Chrome trivalent | [Taraudé] Taraudé (insert) | M12 | 28 | 95 | |
3.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | Chrome trivalent | Fileté | M6 | 17 | 40 | |
3.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | Chrome trivalent | Fileté | M8 | 21 | 50 | |
5.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | Chrome trivalent | Fileté | M10 | 25 | 65 | |
7.10 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Acier] EN 1.0736 Equiv. | Chrome trivalent | Fileté | M12 | 28 | 85 | |
5.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Fileté | M6 | 17 | 40 | |
7.21 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Fileté | M8 | 21 | 50 | |
8.68 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Fileté | M10 | 25 | 65 | |
9.95 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | [Phénol] Phénol | [Acier inoxydable] EN 1.4305 Equiv. | Non fourni | Fileté | M12 | 28 | 85 |
Loading...
Type | Fixe | Forme | Plate | Traitement de surface de la poignée | Non fourni |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau de la poignée
Matériau de la section de montage
Traitement de surface de la section de montage
Méthode de montage
Vis nominale (M)
Diamètre de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles