Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Poignée | Matériau | Traitement de surface |
GRMSN | Fixe | EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique |
GRMS | Rotative |
Référence pièce |
GRAM12 |
GRMS6 |
GRMK13 |
GRM5 |
Référence pièce | D | d | H | L | W | A | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | M (Normal) | GRMS | GRMSN | |||||||
Fixe GRMSN Rotative GRMS | 5 | 10 | 8 | 39 | 6 | 6.5 | 6 | 25 | ||
6 | 13 | 10 | 50 | 7 | 8 | 7 | 55 | |||
8 | 16 | 13 | 60 | 8 | 10 | 8 | 100 | |||
10 | 20 | 16 | 70 | 10 | 12 | 10 | 180 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GRMS5 |
GRMS6 |
GRMS8 |
GRMS10 |
GRMSN5 |
GRMSN6 |
GRMSN8 |
GRMSN10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type | Vis nominale (M) | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.06 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rotative | M5 | 10 | 39 | |
10.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rotative | M6 | 13 | 50 | |
13.73 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rotative | M8 | 16 | 60 | |
17.62 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Rotative | M10 | 20 | 70 | |
5.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fixe | M5 | 10 | 39 | |
6.55 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fixe | M6 | 13 | 50 | |
8.57 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fixe | M8 | 16 | 60 | |
11.97 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fixe | M10 | 20 | 70 |
Loading...
Forme | Plate | Matériau de la poignée | EN 1.4301 Equiv. | Traitement de surface de la poignée | Polissage électrolytique |
---|---|---|---|---|---|
Matériau de la section de montage | EN 1.4301 Equiv. | Traitement de surface de la section de montage | Non fourni | Méthode de montage | Fileté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Vis nominale (M)
Diamètre de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles