Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Poignée | Vis | Écrou | ||
Matériau | Matériau | Traitement de surface | Matériau | Traitement de surface | |
GRC | Nylon 6 (noir) | JIS-SWRM | Galvanisation au zinc | EN 1.0718 équiv. | Placage au chrome |
Référence pièce | - | H |
GRC8 | ||
GRW8 | - | 40 |
GRMBM8 | - | 55 |
Référence pièce | D | D1 | d | H | h | ℓ | t | W | W1 | L | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | M (normal) | ||||||||||||
GRC | 8 | 20 | 13 | 12 | 55 | 5.5 | 8 | 6.5 | 10 | 2 | 11 | 40 | |
10 | 25 | 16 | 15 | 68 | 10 | 8 | 14 | 18 | 100 | ||||
12 | 30 | 21 | 20 | 85 | 10 | 13 | 9.5 | 17 | 2.5 | 23 | 180 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GRC8 |
GRC10 |
GRC12 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 20 | 55 | |
5.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | M10 | 25 | 68 | |
9.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M12 | 30 | 85 |
Loading...
Type | Rotative | Forme | Conique | Matériau de la poignée | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | Non fourni | Matériau de la section de montage | JIS-SWRM | Traitement de surface de la section de montage | Chrome trivalent |
Méthode de montage | Montage par vis |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Diamètre de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles