• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Poignées rotatives - Tête à six pans creux

Poignées rotatives - Tête à six pans creux

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées rotatives - Tête à six pans creux
  • Poignées rotatives - Tête à six pans creux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées rotatives - Tête à six pans creux:Affichage d'image associés
TypePoignéeVis
MatériauMatériauTraitement de surface
GRWPhénolEN 1.0711 équiv.Galvanisation au zinc

Spécifications

Référence pièce-H
GRC8
GRW8-40
GRMBM8-55
Référence pièceDdd1hWLAMasse
(g)
Prix unitaire
TypeM (normal) - H
GRW6-28.514118283100.513
6-42.518151040122.529
6-52.521171050132.542
8-40201739412124
8-555444
10-672320126651674
10-7523201274577

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
GRW6-28.5
GRW6-42.5
GRW6-52.5
GRW8-40
GRW8-55
GRW10-67
GRW10-75
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSVis nominale (M) Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

5.58 €

Disponible Jour même

Stock

10M61428.5

6.48 €

Disponible Jour même

Stock

10M61842.5

6.93 €

Disponible Jour même

Stock

10M62152.5

6.90 €

Disponible Jour même

Stock

10M82040

6.90 €

Disponible Jour même

Stock

10M82055

11.10 €

Disponible Jour même

Stock

10M102367

12.00 €

Disponible Jour même

Stock

10M102375

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Poignées rotatives - Tête à six pans creux:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Rotative Forme Plate Matériau de la poignée Phenol
Traitement de surface de la poignée Non fourni Matériau de la section de montage EN 1.0711 Equiv. Traitement de surface de la section de montage Chrome trivalent
Méthode de montage Clé hexagonale

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique