Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Poignée | Vis | Accessoire | |
Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
GRM | Nylon 6 (noir) | EN 1.7220 équiv. | Galvanisation au zinc | Ressort à disque |
Référence pièce |
GRAM12 |
GRMS6 |
GRMK13 |
GRM5 |
Référence pièce | D | d | H | h | L | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | M (normal) | |||||||
GRM | 5 | 18 | 13 | 55 | 18.5 | 10 | 25 | |
6 | 13 | 30 | ||||||
8 | 26 | 20 | 85 | 33 | 15 | 60 | ||
10 | 20 | 100 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
GRM5 |
GRM6 |
GRM8 |
GRM10 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Vis nominale (M) | Diamètre de la poignée (mm) | Longueur de la poignée (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.88 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M5 | 18 | 55 | |
2.52 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M6 | 18 | 55 | |
3.40 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M8 | 26 | 85 | |
4.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | M10 | 26 | 85 |
Loading...
Type | Rotative | Forme | Plate | Matériau de la poignée | Nylon 6 |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface de la poignée | Non fourni | Matériau de la section de montage | EN 1.7220 Equiv. | Traitement de surface de la section de montage | Chrome trivalent |
Méthode de montage | Montage par vis |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Vis nominale (M)
Diamètre de la poignée(mm)
Longueur de la poignée(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles