Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Standard | A épaulement | ||
NOBR | NKBR | EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé |
NOOSR | NKOSR | EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse |
Référence pièce | - | L |
NOBR3 | - | 6 |
Référence pièce | Sélection L | A | D | d | H | S | ℓ | B | Prix unitaire | ||||||
Type | M (normal) | NOBR NKBR | NOOSR NKOSR | ||||||||||||
Standard NOBR NOOSR | A épaulement NKBR NKOSR | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | 6 | 17 | 5 | 1 | 2 | ||||
4 | 6 | 10 | 16 | 17 | 16 | 8 | 23 | 6 | 1.2 | 2.5 | |||||
5 | 10 | 16 | 20 | 26 | 20 | 10 | 33.5 | 7.5 | 1.4 | 3 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Matériau du corps principal | Traitement de surface du corps principal | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 3 | 6 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 12 | 17 | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 3 | 10 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 12 | 17 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 4 | 6 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 16 | 23 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 4 | 10 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 16 | 23 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 4 | 16 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 16 | 23 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 5 | 10 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 20 | 33.5 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 5 | 16 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 20 | 33.5 | |
5.42 € 3.09 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté (à épaulement) | 5 | 20 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 20 | 33.5 | |
5.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté (à épaulement) | 3 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 12 | 17 | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 3 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 12 | 17 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 4 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 16 | 23 | |
6.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté (à épaulement) | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 16 | 23 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 4 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 16 | 23 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 20 | 33.5 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 5 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 20 | 33.5 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté (à épaulement) | 5 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 20 | 33.5 | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 3 | 6 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 12 | 12 | |
3.15 € 1.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 3 | 10 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 12 | 12 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 4 | 6 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 16 | 17 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 4 | 10 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 16 | 17 | |
4.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 4 | 16 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 16 | 17 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 10 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 20 | 26 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 16 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 20 | 26 | |
5.42 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 20 | [Acier] EN 1.0718 équiv. | Polissage + placage chromé | 20 | 26 | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 3 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 12 | 12 | |
5.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 3 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 12 | 12 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 4 | 6 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 16 | 17 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 4 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 16 | 17 | |
6.30 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 4 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 16 | 17 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 10 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 20 | 26 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 16 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 20 | 26 | |
7.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 20 | [Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv. | Finition à la brosse | 20 | 26 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à forme ronde | Forme cylindrique | Usiné sur le côté | Moletage |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Avec six pans creux | Usinage d'extrémité filetée | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Matériau du corps principal
Traitement de surface du corps principal
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles