Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
NPBFS | EN 1.4581 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | Polissage électrolytique |
Référence pièce | - | M |
NPBFS32 | - | 5 |
Référence pièce | M (normal) | H | S | L | d | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | D | |||||||
NPBFS | 32 | 5 | 22 | 11 | 10 | 13 | 70 | |
40 | 6 | 25 | 13 | 12 | 16 | 115 | ||
50 | 8 | 32 | 16 | 15 | 20 | 220 | ||
63 | 10 | 40 | 21 | 20 | 25 | 435 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NPBFS32-5 |
NPBFS32-5-NC |
NPBFS40-6 |
NPBFS40-6-HC8 |
NPBFS40-6-NC |
NPBFS50-8 |
NPBFS50-8-HC8 |
NPBFS50-8-NC |
NPBFS63-10 |
NPBFS63-10-HC10 |
NPBFS63-10-NC |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage M | Taraudé, usinage de trous ronds | Usinage de méplat de vis de serrage | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | Modifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 5 | Trou borgne | Non fourni | 32 | 22 | Non fourni | |
9.45 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Autres | - | - | Non fourni | 32 | 22 | Sans trou taraudé | |
11.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 6 | Trou borgne | Non fourni | 40 | 25 | Non fourni | |
47.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Alésage rond | 8 | Traversant | Fourni (1 emplacement) | 40 | 25 | Trou H8 + trou taraudé | |
11.83 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Autres | - | - | Non fourni | 40 | 25 | Sans trou taraudé | |
15.11 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 8 | Trou borgne | Non fourni | 50 | 32 | Non fourni | |
47.10 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Alésage rond | 8 | Traversant | Fourni (1 emplacement) | 50 | 32 | Trou H8 + trou taraudé | |
15.11 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Autres | - | - | Non fourni | 50 | 32 | Sans trou taraudé | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 10 | Trou borgne | Non fourni | 63 | 40 | Non fourni | |
59.19 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Alésage rond | 10 | Traversant | Fourni (1 emplacement) | 63 | 40 | Trou H8 + trou taraudé | |
23.93 € | 1 | Disponible | 9 jours | 10 | Autres | - | - | Non fourni | 63 | 40 | Sans trou taraudé |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Type à forme polygonale | Pentagonal | Fonction supplémentaire | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | EN 1.4581 équiv. (EN 1.4401 équiv.) | Traitement de surface du corps principal | Polissage électrolytique |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage M
Taraudé, usinage de trous ronds
Usinage de méplat de vis de serrage
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Modifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles