Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
NPFS | EN 1.4301 équiv. | Polissage électrolytique |
Référence pièce | D | H | ℓ | d | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | M (normal) | ||||||
NPFS | 4 | 21 | 21 | 8 | 12 | 30 | |
5 | 10 | ||||||
6 | 25 | 25 | 14 | 49 | |||
8 | 33 | 33 | 14 | 18 | 113 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NPFS4 |
NPFS5 |
NPFS6 |
NPFS8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage M | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 4 | 21 | 21 | |
7.56 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 5 | 21 | 21 | |
9.19 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 25 | 25 | |
12.35 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 33 | 33 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à section de montage | Taraudée | Type à forme ronde | Bouton |
---|---|---|---|---|---|
Usiné sur le côté | Non fourni | Fonction supplémentaire | Non fourni | Taraudé, usinage de trous ronds | Trou borgne |
Usinage de méplat de vis de serrage | Non fourni | Matériau du corps principal | EN 1.4301 équiv. | Traitement de surface du corps principal | Polissage électrolytique |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage M
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles