Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Boutons | Vis | ||
Fileté | Taraudé | Matériau | Matériau | Traitement de surface |
NAM | - | ABS | SWCH12A | Galvanisation au zinc |
- | NAF | Laiton (fileté) | Placage nickel | |
NAMS | NAFS | EN 1.4301 équiv. (EN 1.4567 équiv.) | - |
Référence pièce | - | L |
NAM8-30 | - | 20 |
Référence pièce | Sélection L | Lf | H | S | d | d1 | Masse (g) | Prix unitaire | ||||||||
Type | M (normal) - D | NAM, NAMS | NAF, NAFS | NAM, NAMS | NAF, NAFS | NAM | NAF | NAMS | NAFS | |||||||
NAM NAF NAMS NAFS | 4-18 | 10 | 15 | 9 | 13 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | ||||||
5-20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 15 | 12 | 8 | |||||||||
5-24 | 10 | 15 | 20 | 16 | 7 | 13 | ||||||||||
6-24 | 10 | 15 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 3 | ||||||||
6-30 | 10 | 15 | 20 | 25 | 11 | 18 | 12 | 3 | ||||||||
8-30 | 15 | 20 | 25 | 12 | 14 | 10 | ||||||||||
8-35 | 15 | 20 | 25 | 19 | 8 | 18 | 16 | 12 | ||||||||
10-35 | 20 | 25 | 14 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Usinage de méplat de vis de serrage | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 4 | - | - | Traversant | Non fourni | Laiton | Placage nickel | 18 | 13 | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 5 | - | - | Traversant | Non fourni | Laiton | Placage nickel | 20 | 15 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 5 | - | - | Traversant | Non fourni | Laiton | Placage nickel | 24 | 16 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 6 | - | - | Traversant | Non fourni | Laiton | Placage nickel | 24 | 16 | |
2.77 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 6 | - | - | Traversant | Non fourni | Laiton | Placage nickel | 30 | 18 | |
3.15 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 8 | - | - | Traversant | Non fourni | Laiton | Placage nickel | 30 | 18 | |
3.15 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 8 | - | - | Traversant | Non fourni | Laiton | Placage nickel | 35 | 19 | |
3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 10 | - | - | Traversant | Non fourni | Laiton | Placage nickel | 35 | 19 | |
3.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 4 | - | - | Traversant | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 18 | 13 | |
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 5 | - | - | Traversant | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | 15 | |
3.90 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 5 | - | - | Traversant | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 24 | 16 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 6 | - | - | Traversant | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 24 | 16 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 6 | - | - | Traversant | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | 18 | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 8 | - | - | Traversant | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | 18 | |
4.91 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 8 | - | - | Traversant | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 35 | 19 | |
6.55 € 2.69 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 10 | - | - | Traversant | Non fourni | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 35 | 19 | |
2.89 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 4 | 10 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 18 | 13 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 4 | 15 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 18 | 13 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 10 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 20 | 15 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 15 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 20 | 15 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 20 | 15 | |
2.89 € 1.07 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 5 | 10 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 24 | 16 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 15 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 24 | 16 | |
2.89 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 24 | 16 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 10 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 24 | 16 | |
3.27 € 0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 6 | 15 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 24 | 16 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 24 | 16 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 25 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 24 | 16 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 10 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 30 | 18 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 15 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 30 | 18 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 30 | 18 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 25 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 30 | 18 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 15 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 30 | 18 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 30 | 18 | |
3.53 € 1.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 8 | 25 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 30 | 18 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 15 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 35 | 19 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 35 | 19 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 25 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 35 | 19 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 10 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 35 | 19 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 10 | 25 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent | 35 | 19 | |
3.27 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 4 | 10 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 18 | 13 | |
3.27 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 4 | 15 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 18 | 13 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 10 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | 15 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 15 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | 15 | |
3.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 20 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 20 | 15 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 10 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 24 | 16 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 15 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 24 | 16 | |
3.53 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 20 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 24 | 16 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 10 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 24 | 16 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 15 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 24 | 16 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 20 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 24 | 16 | |
4.16 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 25 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 24 | 16 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 10 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | 18 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 15 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | 18 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 20 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | 18 | |
4.54 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 25 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | 18 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 15 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | 18 | |
4.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | 18 | |
4.78 € 1.82 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 8 | 25 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 30 | 18 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 15 | Non fourni | - | - | EN 1.4301 Equiv. | Non fourni | 35 | 19 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à forme ronde | Boutons de serrage en plastique moletés | Usiné sur le côté | Moletage |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Non fourni | Matériau du corps principal | ABS |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Usinage de méplat de vis de serrage
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles