Boutons en plastique - Forme de champignon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boutons en plastique - Forme de champignon:Affichage d'image associés
TypeVisBoutonsVis
MatériauMatériauTraitement de surface
NMMFiletéRésine phénolée (noire)SWCH12AGalvanisation au zinc
NMFTaraudéLaiton (fileté)-

Spécifications

Référence pièce
NMM5-17
Référence pièceLLfHdMasse (g)Prix unitaire
TypeM (normal)  - DNMMNMFNMMNMFNMMNMF
NMM (fileté)
NMF (taraudé)
5-17107151054  
6-2111181296  
6-252214129  
8-33151230182619  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NMF5-17
NMF6-21
NMF6-25
NMF8-33
NMM5-17
NMM6-21
NMM6-25
NMM8-33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSType à section de montage Diam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Usinage d'extrémité filetée Taraudé, usinage de trous ronds Usinage de méplat de vis de serrage Section de montage, matériau Section de montage, traitement de la surface Diam. du corps principal (D)
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

2.77 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taraudée5--Trou borgneNon fourniLaitonNon fourni1715

2.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taraudée6--Trou borgneNon fourniLaitonNon fourni2118

2.89 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taraudée6--Trou borgneNon fourniLaitonNon fourni2522

3.90 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Taraudée8--Trou borgneNon fourniLaitonNon fourni3330

3.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fileté510Non fourni--[Acier] JIS-SWCH12A[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent1715

3.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fileté610Non fourni--[Acier] JIS-SWCH12A[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2118

3.15 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fileté610Non fourni--[Acier] JIS-SWCH12A[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent2522

4.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

10Fileté815Non fourni--[Acier] JIS-SWCH12A[Traitement au chrome trivalent] Chrome trivalent3330

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à forme ronde Boutons champignons en plastique Fonction supplémentaire Non fourni
Matériau du corps principal Résine phénolée (noire)

Produits complémentaires

Assistance technique