Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Vis | Boutons | Vis | |
Matériau | Matériau | Traitement de surface | ||
NTM | Fileté | Phénol | SWCH12A | Placage chromé brillant (noir mat) |
NTLF | Taraudé | Laiton | - |
Référence pièce | - | L |
NWGMC3 | - | 10 |
NWGM5-30 | ||
NTM8 | - | 30 |
Référence pièce | Sélection L | Lf | D | d | H | S | Masse (g) | Prix unitaire | |||||
Type | M (normal) | NTM | NTLF | NTM | NTLF | NTM | NTLF | ||||||
NTM NTLF | 5 | 10 | 20 | 8.5 | 25 | 14 | 15 | 8 | 9 | 7 | |||
6 | 10 | 20 | 10 | 31 | 17 | 17 | 9.5 | 15 | 12 | ||||
8 | 20 | 30 | 12 | 39 | 20 | 20 | 12 | 27 | 18 | ||||
10 | 20 | 30 | 14 | 49 | 22 | 23 | 12 | 44 | 28 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NTLF5 |
NTLF6 |
NTLF8 |
NTLF10 |
NTM5-10 |
NTM5-20 |
NTM6-10 |
NTM6-20 |
NTM8-20 |
NTM8-30 |
NTM10-20 |
NTM10-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Usinage de méplat de vis de serrage | Section de montage, matériau | Section de montage, traitement de la surface | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 5 | - | - | Trou borgne | Non fourni | Laiton | Non fourni | 25 | 15 | |
2.89 € 0.98 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 6 | - | - | Trou borgne | Non fourni | Laiton | Non fourni | 31 | 17 | |
4.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 8 | - | - | Trou borgne | Non fourni | Laiton | Non fourni | 39 | 20 | |
5.04 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 10 | - | - | Trou borgne | Non fourni | Laiton | Non fourni | 49 | 23 | |
2.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 5 | 10 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant (noir mat) | 25 | 15 | |
2.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 5 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant (noir mat) | 25 | 15 | |
2.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 6 | 10 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant (noir mat) | 31 | 17 | |
2.65 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant (noir mat) | 31 | 17 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant (noir mat) | 39 | 20 | |
3.78 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 8 | 30 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant (noir mat) | 39 | 20 | |
5.28 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 10 | 20 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant (noir mat) | 49 | 23 | |
5.28 € 2.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 10 | 30 | Non fourni | - | - | [Acier] JIS-SWCH12A | [Placage chrome brillant] Placage chromé brillant (noir mat) | 49 | 23 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Type à forme polygonale | A trois branches | Fonction supplémentaire | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Phenol |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Usinage de méplat de vis de serrage
Section de montage, matériau
Section de montage, traitement de la surface
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles