Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Boutons | Capuchon | Boulon | |
Matériau | Matériau | Matériau | Traitement de surface | |
ASKN | Nylon 66 (noir) | Polypropylène | JIS-SWRM10 | Galvanisation au zinc |
Référence pièce | - | L | - | B |
ASKN8 | - | 60 | - | 40 |
Référence pièce | L | Longueur du ressort B Sélection | Ressort | D | d | d1 | H | S | A | Dimension du ressort | Prix unitaire | |||||||
Type | M (normal) | Dia. du fil (d) | L | D | Vis constante | |||||||||||||
ASKN | 6 | 30 | 10 | 20 | 6 | 34 | 18 | 5 | 16 | 4 | 15 | 0.8 | 10 | 6 | N/mm 2.9 {kgf/mm} {0.3} | |||
40 | 20 | 30 | 0.9 | 20 | ||||||||||||||
50 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||
8 | 30 | 10 | 20 | 8 | 38 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0.8 | 10 | 8 | ||||||
40 | 20 | 30 | 1 | 20 | ||||||||||||||
50 | 20 | 30 | 30 | |||||||||||||||
60 | 20 | 30 | 40 | 1.2 | 40 | |||||||||||||
10 | 40 | 20 | 30 | 10 | 43 | 22 | 8 | 22 | 6 | 21 | 1.2 | 20 | 10 | |||||
60 | 20 | 1.4 | 30 | |||||||||||||||
70 | 30 | 40 | 40 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | Longueur du ressort B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 30 | 34 | 16 | 10 | |
5.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 6 | 30 | 34 | 16 | 20 | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 40 | 34 | 16 | 20 | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 40 | 34 | 16 | 30 | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 50 | 34 | 16 | 20 | |
5.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 6 | 50 | 34 | 16 | 30 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | 38 | 18 | 10 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 30 | 38 | 18 | 20 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 40 | 38 | 18 | 20 | |
6.30 € 2.14 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 40 | 38 | 18 | 30 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 50 | 38 | 18 | 20 | |
6.30 € 3.02 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 50 | 38 | 18 | 30 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 60 | 38 | 18 | 20 | |
6.30 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 8 | 60 | 38 | 18 | 30 | |
6.30 € 3.72 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 8 | 60 | 38 | 18 | 40 | |
8.57 € 3.43 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 40 | 43 | 22 | 20 | |
8.57 € 2.83 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 40 | 43 | 22 | 30 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 60 | 43 | 22 | 20 | |
8.57 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 10 | 70 | 43 | 22 | 30 | |
8.57 € 2.66 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 10 | 70 | 43 | 22 | 40 |
Loading...
Corps principal, type | Forme polygonale | Type à section de montage | Fileté | Type à forme polygonale | A cinq branches |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Vis de réglage avec boutons | Usinage d'extrémité filetée | Non fourni | Matériau du corps principal | Nylon 66 (noir) |
Section de montage, matériau | JIS-SWRM10 | Section de montage, traitement de la surface | Chrome trivalent |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Longueur du ressort B(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles