Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Poignées fixes - a déport bouton sphérique

Poignées fixes - a déport bouton sphérique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées fixes - a déport bouton sphérique
  • Poignées fixes - a déport bouton sphérique
  • Poignées fixes - a déport bouton sphérique

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées fixes - a déport bouton sphérique:Affichage d'image associés
TypePoignéeLevier
Type à poignéePommeauxMatériauTraitement de surfaceMatériauTraitement de surface
LAGNLAGRésine phénolée (noire)EN 1.1191 équiv.Peinture cathodique (noire)
LAGNSLAGSEN 1.4301 équiv.-

Spécifications

Référence pièce-L1-L2-
LAGN5-30-60-30
LAGS10-80-100-90
Référence pièceL1L2Sélection A° (Tolérance±2°)L3dDHPrix unitaire
TypeM (normal)LAGN, LAGNSLAG, LAGSLAGN, LAGNSLAG, LAGSLAGNLAGNSLAGLAGS
Type à poignée
LAGN
LAGNS
Pommeaux
LAG
LAGS
530603012617254024
6
830~100
Incrément de 10 mm
60~100
Incrément de 10 mm
30456090158
10201021305029
12251225356534

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
LAG5-30-60-30
LAG6-30-60-30
LAG8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAG10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAG12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN5-30-60-30
LAGN6-30-60-30
LAGN8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGN12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS5-30-60-30
LAGNS6-30-60-30
LAGNS8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGNS12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS5-30-60-30
LAGS6-30-60-30
LAGS8-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS10-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
LAGS12-[30-100/10]-[60-100/10]-[30,​45,​60,​90]
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSMatériau de la section de montage Traitement de surface de la section de montage Vis nominale (M) Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)
Longueur de la pièce L1
(mm)
Longueur L2
(mm)
Angle de levier A°
(deg)
Angle de levier A°
(Deg.)

13.61 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement cathodiqueM52524306030-

13.61 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement cathodiqueM62524306030-

-

5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement cathodiqueM8252430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement cathodiqueM10302930 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement cathodiqueM12353430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

14.03 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement cathodiqueM51740306030-

14.03 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement cathodiqueM61740306030-

-

5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement cathodiqueM8174030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

5 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement cathodiqueM10215030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

7 jours 10[Acier] EN 1.1191 Equiv.Revêtement cathodiqueM12256530 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

16.16 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniM51740306030-

16.16 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniM61740306030-

-

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniM8174030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniM10215030 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniM12256530 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

15.73 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniM52524306030-

15.73 €

Disponible Jour même

Stock

10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniM62524306030-

-

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniM8252430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

5 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniM10302930 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

-

7 jours 10[Acier inoxydable] EN 1.4301 Equiv.Non fourniM12353430 ~ 10060 ~ 100-30 ~ 90

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Fixe Forme Leviers déportés Matériau de la poignée Résine de phénol
Traitement de surface de la poignée Non fourni Méthode de montage Fileté

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique