Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface | |
Droite | Gauche | ||
SCOR | SCOL | EN AW-5056 équiv. | Anodisé noir |
Référence pièce | - | Angle |
SCOR35 | - | 10 |
Référence pièce | Sélection d'angle | d | M | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | D | ||||||
SCOL (gauche) SCOR (droite) | 22 | 10 | 15 | 8 | M4 | 20 | |
27 | 12 | M4 | 25 | ||||
35 | 15 | M5 | 40 | ||||
45 | 16 | M5 | 72 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
SCOL22-10 |
SCOL22-15 |
SCOL27-10 |
SCOL27-15 |
SCOL35-10 |
SCOL35-15 |
SCOL45-10 |
SCOL45-15 |
SCOR22-10 |
SCOR22-15 |
SCOR27-10 |
SCOR27-15 |
SCOR35-10 |
SCOR35-15 |
SCOR45-10 |
SCOR45-15 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Diam. extérieur D (Ø) | Angle sélectionnable (deg) | Nombre de sens | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 10 | Gauche | |
21.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 15 | Gauche | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 27 | 10 | Gauche | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 27 | 15 | Gauche | |
27.58 € 12.96 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 35 | 10 | Gauche | |
27.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 15 | Gauche | |
34.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 10 | Gauche | |
34.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 15 | Gauche | |
21.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 10 | Droite | |
21.66 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 22 | 15 | Droite | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 27 | 10 | Droite | |
23.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 27 | 15 | Droite | |
27.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 10 | Droite | |
27.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 35 | 15 | Droite | |
34.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 10 | Droite | |
34.64 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 45 | 15 | Droite |
Loading...
Type à volant | Composants associés |
---|
Configurer
Stock
Propriétés de base
Diam. extérieur D(Ø)
Angle sélectionnable(deg)
Nombre de sens
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles