• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Boutons sphériques rotatifs

Boutons sphériques rotatifs

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Boutons sphériques rotatifs
  • Boutons sphériques rotatifs

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boutons sphériques rotatifs:Affichage d'image associés
TypeBilleVis
MatériauMatériauTraitement de surface
PBGRésine de phénolEN 1.0736 équiv.Placage autocatalytique au nickel
Laiton (fileté)

Spécifications

Référence pièce-D-Couleur de la poignée
GRMLM5
GRH6-13-W
GRF5-16-B
GRMSM6
PBG8-25
Référence pièceDHLWAMasse
(g)
Prix unitaire
TypeM (normal)
PBG620187103.612
252317
302825
82018813519
252325
302833
1030281017649

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PBG6-20
PBG6-25
PBG6-30
PBG8-20
PBG8-25
PBG8-30
PBG10-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSVis nominale (M) Diamètre de la poignée
(mm)
Longueur de la poignée
(mm)

8.56 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M62018

8.69 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M62523

8.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M63028

9.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M82018

9.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M82523

9.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M83028

10.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10M103028

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Boutons sphériques rotatifs:Affichage d'image associés

Informations de base

Type Rotative Forme Billes Matériau de la poignée Résine de phénol
Traitement de surface de la poignée Non fourni Matériau de la section de montage EN 1.0736 Equiv. Traitement de surface de la section de montage Placage autocatalytique au nickel
Méthode de montage Fileté

Produits complémentaires

Assistance technique