Boutons moletés - fente pour tournevis plat

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Boutons moletés - fente pour tournevis plat:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
NOBWEN 1.0718 équiv.Galvanisation au zinc
NOOSWEN 1.4305 équiv.Finition à la brosse

Spécifications

Référence pièce-L
NKOSJ4
NOBW3
-
-
12
10
Référence pièceSélection LDAtWPrix unitaire
TypeM (normal)NOBWNOOSW
NOBW
NOOSW
3610    52.511.51.8  
461016   73.51.21.51.8  
5 101620  1141.421.8  
6 10162025301351.521.8  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
NOBW3-6
NOBW3-10
NOBW4-6
NOBW4-10
NOBW4-16
NOBW5-10
NOBW5-16
NOBW5-20
NOBW6-10
NOBW6-16
NOBW6-20
NOBW6-25
NOBW6-30
NOOSW3-6
NOOSW3-10
NOOSW4-6
NOOSW4-10
NOOSW4-16
NOOSW5-10
NOOSW5-16
NOOSW5-20
NOOSW6-10
NOOSW6-16
NOOSW6-20
NOOSW6-25
NOOSW6-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSDiam. de la section de montage M Section de montage, longueur L
(mm)
Matériau du corps principal Traitement de surface du corps principal Diam. du corps principal (D)
(Ø)
Hauteur du corps principal
(mm)

3.02 €

1 Disponible 5 jours 1036[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent52.5

3.02 €

1 Disponible 5 jours 10310[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent52.5

3.78 €

1 Disponible 5 jours 1046[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent73.5

3.78 €

1 Disponible 5 jours 10410[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent73.5

3.78 €

1 Disponible 5 jours 10416[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent73.5

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10510[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent114

4.27 €

1 Disponible 5 jours 10516[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent114

4.27 €

1.28 €

1 Disponible Jour même

Stock

10520[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent114

5.65 €

1 Disponible 5 jours 10610[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent135

5.65 €

1 Disponible 5 jours 10616[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent135

5.65 €

1 Disponible 5 jours 10620[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent135

5.65 €

1 Disponible 5 jours 10625[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent135

5.65 €

1 Disponible 5 jours 10630[Acier] EN 1.0718 équiv.Chrome trivalent135

4.41 €

1 Disponible 5 jours 1036[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse52.5

4.41 €

1 Disponible 5 jours 10310[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse52.5

5.28 €

1 Disponible 5 jours 1046[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse73.5

5.28 €

1 Disponible 5 jours 10410[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse73.5

5.28 €

1 Disponible 5 jours 10416[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse73.5

6.93 €

1 Disponible 5 jours 10510[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse114

6.93 €

1 Disponible 5 jours 10516[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse114

6.93 €

1 Disponible 5 jours 10520[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse114

7.43 €

1 Disponible 5 jours 10610[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse135

7.43 €

1 Disponible 5 jours 10616[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse135

7.43 €

2.30 €

1 Disponible Jour même

Stock

10620[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse135

7.43 €

1 Disponible 5 jours 10625[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse135

7.43 €

1 Disponible 5 jours 10630[Acier inoxydable] EN 1.4305 équiv.Finition à la brosse135

Loading...

  1. 1

Informations de base

Corps principal, type Forme ronde Type à section de montage Fileté Type à forme ronde Forme cylindrique
Usiné sur le côté Moletage Fonction supplémentaire Type fendu Usinage d'extrémité filetée Non fourni

Produits complémentaires

Assistance technique