Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Accessoire | Corps | Accessoire | |
Boulon | Écrou | |||
Matériau | Matériau | |||
NKOSJ | Vis, écrou | EN 1.4305 équiv. | EN 1.4301 équiv. | |
NKOSJN | Sans vis ni écrou | - |
Référence pièce | - | L |
NKOSJ4 NOBW3 | - - | 12 10 |
Référence pièce | L Sélectionnable uniquement pour NKOSJ | (L1) | D | D1 | B | d1 | (d2) | A | S | t | Prix unitaire | ||
Type | M | NKOSJ | NKOSJN | ||||||||||
Avec la vis et l'écrou NKOSJ Sans vis ni écrou NKOSJN | 4 | 12 | 6.6 | 16 | 7.5 | 11 | 9 | 8.1 | 8 | 2.4 | 5 | ||
15 | 9.6 | ||||||||||||
20 | 14.6 | ||||||||||||
25 | 19.6 | ||||||||||||
30 | 24.6 | ||||||||||||
5 | 15 | 8.8 | 20 | 9 | 12 | 10 | 9.2 | 9 | 3.2 | 6 | |||
20 | 13.8 | ||||||||||||
25 | 18.8 | ||||||||||||
30 | 23.8 | ||||||||||||
35 | 28.8 | ||||||||||||
6 | 15 | 8.4 | 24 | 11 | 14 | 12 | 11.5 | 10 | 3.6 | 7 | |||
20 | 13.4 | ||||||||||||
25 | 18.4 | ||||||||||||
30 | 23.4 | ||||||||||||
35 | 28.4 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
NKOSJ4-12 |
NKOSJ4-15 |
NKOSJ4-20 |
NKOSJ4-25 |
NKOSJ4-30 |
NKOSJ5-15 |
NKOSJ5-20 |
NKOSJ5-25 |
NKOSJ5-30 |
NKOSJ5-35 |
NKOSJ6-15 |
NKOSJ6-20 |
NKOSJ6-25 |
NKOSJ6-30 |
NKOSJ6-35 |
NKOSJN4 |
NKOSJN5 |
NKOSJN6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Type à section de montage | Diam. de la section de montage M | Section de montage, longueur L (mm) | Usinage d'extrémité filetée | Taraudé, usinage de trous ronds | Usinage de méplat de vis de serrage | Diam. du corps principal (D) (Ø) | Hauteur du corps principal (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.93 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 4 | 6.6 | Non fourni | - | - | 16 | 10.4 | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 4 | 9.6 | Non fourni | - | - | 16 | 10.4 | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 4 | 14.6 | Non fourni | - | - | 16 | 10.4 | |
6.93 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 4 | 19.6 | Non fourni | - | - | 16 | 10.4 | |
7.43 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 4 | 24.6 | Non fourni | - | - | 16 | 10.4 | |
8.95 € 3.22 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Fileté | 5 | 8.8 | Non fourni | - | - | 20 | 12.2 | |
8.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 13.8 | Non fourni | - | - | 20 | 12.2 | |
8.95 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 18.8 | Non fourni | - | - | 20 | 12.2 | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 23.8 | Non fourni | - | - | 20 | 12.2 | |
9.32 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 5 | 28.8 | Non fourni | - | - | 20 | 12.2 | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 8.4 | Non fourni | - | - | 24 | 13.6 | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 13.4 | Non fourni | - | - | 24 | 13.6 | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 18.4 | Non fourni | - | - | 24 | 13.6 | |
10.71 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 23.4 | Non fourni | - | - | 24 | 13.6 | |
11.07 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Fileté | 6 | 28.4 | Non fourni | - | - | 24 | 13.6 | |
5.79 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 4 | - | - | Traversant | Non fourni | 16 | 8 | |
7.67 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | Taraudée | 5 | - | - | Traversant | Non fourni | 20 | 9 | |
9.45 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | Taraudée | 6 | - | - | Traversant | Non fourni | 24 | 10 |
Loading...
Corps principal, type | Forme ronde | Type à forme ronde | Forme cylindrique | Usiné sur le côté | Moletage |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Type à trou contre-alésé | Matériau du corps principal | EN 1.4305 équiv. | Traitement de surface du corps principal | Non fourni |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type à section de montage
Diam. de la section de montage M
Section de montage, longueur L(mm)
Usinage d'extrémité filetée
Taraudé, usinage de trous ronds
Usinage de méplat de vis de serrage
Diam. du corps principal (D)(Ø)
Hauteur du corps principal(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles