Poignées escamotables

Poignées escamotables

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées escamotables:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceAccessoire
EN 1.0715 équiv.Placage au chromeRondelle (EN 1.4301 Équiv.) x2
Écrou (FR 1.4301 Équiv.) x2

Spécifications

Référence pièce
UWAFN100
Référence pièceL1Charge admissible
(N)
Masse (g)Prix unitaire
TypeL
UWAFN100118500133 
120138156 
180198225 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWAFN100
UWAFN120
UWAFN180
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)

36.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100

37.53 €

1 Disponible Jour même

Stock

10120

41.31 €

1 Disponible 5 jours 10180

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poignées escamotables:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées inclinables
Matériau EN 1.0715 équiv. Hauteur totale(mm) 44 Fonction supplémentaire Poignées
Charge admissible(N) 500 Méthode de finition Placage au chrome Méthode de montage Fileté
Épaisseur de la poignée D(mm) 10 Forme de la section transversale de la poignée Barres rondes

Produits complémentaires

Assistance technique