Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
UWUAFN130 UWAUNB92 UWAUNJ80 |
Référence pièce | W | L2 | W2 | A | Masse (g) | Prix unitaire | |
Type | L | ||||||
UWAUNJ | 80 | 60 | 70 | 48.5 | 69 | 50 | |
120 | 82 | 108.5 | 70 | 108 | 70 | ||
180 | 82 | 168.5 | 70 | 168 | 90 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UWAUNJ80 |
UWAUNJ120 |
UWAUNJ180 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Dim. longitudinale (L1) (mm) | Dim. plus courte (W) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 80 | 60 | |
5.65 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 82 | |
7.37 € 5.16 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 180 | 82 |
Loading...
Type du corps principal | Poignées (préhension) encastrées | Matériau | ABS Plastique | Fonction supplémentaire | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Non fourni | Méthode de montage | Mâchoire en résine | Profondeur de montage nécessaire(mm) | 26 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dim. longitudinale (L1)(mm)
Dim. plus courte (W)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles