Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Matériau | |
Poignée | Résine de phénol |
Filetage | Laiton (fileté) |
Référence pièce |
UPCFN114 |
Référence pièce | L1 | M | H | Masse (g) | Charge admissible (N) | Prix unitaire | |
Type | L | ||||||
UPCFN | 90 | 111 | 6 | 50 | 90 | 1100 | |
114 | 135 | 105 | 1100 | ||||
120 | 141 | 8 | 60 | 140 | 700 | ||
140 | 161 | 155 | 600 | ||||
160 | 181 | 170 | 600 | ||||
180 | 201 | 200 | 500 | ||||
200 | 221 | 210 | 470 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UPCFN90 |
UPCFN114 |
UPCFN120 |
UPCFN140 |
UPCFN160 |
UPCFN180 |
UPCFN200 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Hauteur totale (mm) | Charge admissible (N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | 50 | 1100 | |
12.46 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 114 | 50 | 1100 | |
14.26 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 120 | 60 | 700 | |
15.91 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 140 | 60 | 600 | |
17.17 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 160 | 60 | 600 | |
18.19 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 180 | 60 | 500 | |
20.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 200 | 60 | 470 |
Loading...
Type du corps principal | Type surfacé | Catégorie de type surfacé | Forme U | Type en U | Poignée de tirage en résine de phénol |
---|---|---|---|---|---|
Matériau | Résine de phénol | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de finition | Non fourni |
Méthode de montage | Taraudée | Épaisseur de la poignée D(mm) | 32 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Hauteur totale(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles