Poignées-Caoutchouc

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées-Caoutchouc:Affichage d'image associés
Matériau
PoignéeCaoutchouc EPDM (noir mat)
FiletageLaiton (fileté)

Spécifications

Référence pièce-M
HHDS90
UGFN70
TSPF50


-


4
Référence pièceL1Masse (g)Prix unitaire
TypeL
UGFN
(type en caoutchouc)
405010
536312
708015
La valeur de la charge admissible n'est pas indiquée car il est impossible de la mesurer.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UGFN40
UGFN53
UGFN70
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Pas de montage L
(mm)

6.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

40

6.80 €

1 Disponible 5 jours 53

6.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

70

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Poignées-Caoutchouc:Affichage d'image associés

Poignées de tirage ceintrées / Poignées de tirage phénolées

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Type en caoutchouc
Matériau Caoutchouc synthétique EPDM Hauteur totale(mm) 32 Fonction supplémentaire Non fourni
Méthode de finition Non fourni Méthode de montage Taraudée Épaisseur de la poignée D(mm) 10
Forme de la section transversale de la poignée Barres rondes

Produits complémentaires

Assistance technique