• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Charnières d'angle amovible / lamelles coniques / acier inoxydable / tambour poli / MISUMI

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières amovibles - Verticales:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv. Traitement de surface : Polissage au tonneau brillant

Spécifications

Référence pièce
HHSPDL3
HHSV51
Référence pièceN* Charge admissible (kg)Masse (g)Prix unitaireRemise sur volume
TypeLTrouChanfrein1 à 9 pièce(s)10~50
HHSV353.26.2213  
51430  
604.28.2645  
801095  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

LWPDHtRR1
3582736298
511140482.51514.4
60134859.531818
8014.568611.54.52727

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHSV35
HHSV51
HHSV60
HHSV80
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSLongueur
(mm)
Charge admissible
(N)
Largeur (W)
(mm)

12.72 €

1 Disponible 5 jours 103519.68

13.70 €

1 Disponible 5 jours 105139.211

14.18 €

1 Disponible 5 jours 106058.813

14.67 €

1 Disponible Jour même

Stock

10809814.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Charnières amovibles Type charnières à languettes amovibles Standard Matériau du corps principal EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface du corps principal Polissage au tonneau brillant Fonction supplémentaire Non fourni Inversé Pour les côtés droit et gauche
Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Chanfrein

Produits complémentaires

Assistance technique