• Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Charnières à épaulement-Acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Charnières à épaulement-Acier inoxydable:Affichage d'image associés
Matériau
EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface
Surface endurcie

Spécifications

Référence pièce
HHSOY40
HHPSSD6
HHSD3.2
HHSP38
Référence pièceT1*Charge admissible
(kg)
Poids
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
TypeT1 à 19 pc(s).20~100
HHSD1.28.2738  
2.39.3  
3.21040  
51242  
* La charge admissible est la valeur qui s'applique lorsque 2 pièces sont utilisées.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
HHSD1.2
HHSD2.3
HHSD3.2
HHSD5
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSCharge admissible
(N)
Dimension de l'épaulement
(mm)

5.10 €

Disponible Jour même

Stock

1068.61.2

5.10 €

Disponible Jour même

Stock

1068.62.3

2.55 €

Jour même

Stock

1068.63.2

2.76 €

Jour même

Stock

1068.65

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Charnières à épaulement Longueur(mm) 60
Matériau du corps principal EN 1.4301 équiv. Traitement de surface du corps principal Polissage peau de chamois Largeur (W)(mm) 40
Fonction supplémentaire Non fourni Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Alésage rond

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique