Charnières de couple / MSDH / STANDARD / 120° / acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Amortisseurs pour charnière:Affichage d'image associés
Amortisseurs pour charnière:Affichage d'image associés
MatériauTraitement de surfaceAngle de fonctionnement maximumPlage de température de fonctionnement (°C)Masse (g)
Boîtier du corps (zinc moulé)Peinture argentée120-5~50410
Hinge (EN 1.4301 Équiv.)-

Spécifications

Référence pièce-Sens de rotation de l'arbre
MSDH3-L
Référence pièceSens de rotation de l'arbreCouple inverse max.
(N • m)
Prix unitaire
TypeCouple utilisable maximal {N • m}
MSDH3L (Dans le sens antihoraire)
R (Dans le sens horaire
0.4 ou inf. 
50.6 ou inf.
7.50.8 ou inf.
101,0 ou inf.
La valeur de couple correspond à une seule charnière.
Le couple inverse est un couple dans la direction opposée.

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
MSDH3-[L,​R]
MSDH5-[L,​R]
MSDH5-L
MSDH7.5-[L,​R]
MSDH10-[L,​R]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCouple de fonctionnement max.
(N•m)
Sélection du sens de rotation de l'arbre

-

1 6 jours 103Sens antihoraire [L] / Sens des aiguilles d'une montre [R]

-

1 6 jours 105Sens antihoraire [L] / Sens des aiguilles d'une montre [R]

78.08 €

1 Disponible 5 jours 10--

-

1 6 jours 107.5Sens antihoraire [L] / Sens des aiguilles d'une montre [R]

-

1 6 jours 1010Sens antihoraire [L] / Sens des aiguilles d'une montre [R]

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Amortisseurs pour charnière:Affichage d'image associés

Amortisseurs pour charnière:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Standard Type à charnière plate Type à plaque carrée Longueur(mm) 86
Matériau du corps principal Zinc moulé sous pression Traitement de surface du corps principal Peinture argent Largeur (W)(mm) 80
Fonction supplémentaire Avec amortisseur Méthode de montage Montage par vis Type à trou de vis de montage Alésage rond

Produits complémentaires

Assistance technique