Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
STYF166 |
Référence pièce | Longueur min. L min. | Longueur max. L max. | Masse (g) | Charge de rétention maximale N (kgf)/pc. | Prix unitaire | |
Type | H | |||||
STYF | 129 | 133 | 195 | 126 | 147 (15) | |
166 | 170 | 270 | 148 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Loading...
Mode d'ouverture de porte | Ouverture vers le haut | Type à étai | Extension et contraction, glissement | Type flexible, glissement | Étai flexible |
---|---|---|---|---|---|
Butée | Arrêté à ouverture complète | Libération de la butée | Course de libération de la butée | Matériau du corps | EN 1.4301 Equiv. |
Traitement de surface du corps principal | Brossage | Capacité de charge de retenue max.(N) | 147 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur max.(mm)
Course(mm)
Longueur H(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles