Loquets magnétiques étanches aux poussières

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loquets magnétiques étanches aux poussières:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériau
Corps principalPolyacétal
Plaque du loquetEN 1.4016 Équiv.
AimantAimant néodyme

Spécifications

Référence pièce
MGCC3
Référence pièceForce de rétention (kgf)Masse
(g)
CouleurPrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~50
MGCC11.021Noir
21.422Gris
32.024Blanc laiteux
43.325Blanc
La plaque de loquet n'est pas fournie pour le n°4.

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MGCC1
MGCC2
MGCC3
MGCC4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForce de retenue, force de traction
(N)
Hauteur totale max. en verrouillage
(mm)

3.14 €

Disponible Jour même

Stock

109.815

3.14 €

Disponible Jour même

Stock

1013.7215

4.31 €

Disponible Jour même

Stock

1019.615

4.70 €

Disponible Jour même

Stock

1032.3415

Loading...

  1. 1

Plus d'informations


Loquets magnétiques fins/Loquets magnétiques ultra fins/Loquets magnétiques réglables
■Caractéristiques
• La structure encapsulée de l'aimant le protège de la rouille et de la poussière.
• Ces loquets magnétiques conviennent parfaitement à une utilisation en salle blanche.

Informations de base

Type Faible production de particules Catégorie de type d'aimant Forme carrée Longueur(mm) 45
Largeur(mm) 11.2 Méthode de montage Surfaçage Diam. du trou d'installation (d)(mm) 4
Surface de montage carré de l'aimant D Plaque de retenue Fourni Environnement de fonctionnement Antirouille / Anti-poussière
Matériau du corps Polyacétal Traitement de surface du corps principal Non fourni Matériau de la plaque d'attraction EN 1.4016 Equiv.
Traitement de la surface de la plaque d'attraction Non fourni Matériau de l'aimant Néodyme Traitement de surface de l'aimant Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique