Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Loquets magnétiques - Horizontal, avec aimant en ferrite

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loquets magnétiques - Horizontal, avec aimant en ferrite:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
LogementBSPPlacage nickel
FourcheEN 1.0330 équiv.Placage nickel
AimantFerrite-
PlaqueAlliage d'aluminiumAnodisation
Plaque du loquetEN 1.0330 équiv.Placage nickel

Spécifications

Référence pièce
MGCB1
Référence pièceForce de retenue
(kgf)
Masse
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
Type1 à 19 pc(s).20~200
MGCB1732
21063

Numéro de référence :  

  • Numéro de référence incomplet.
    Veuillez utiliser les sélections sur votre gauche pour compléter un numéro de pièce.
Loading...
Référence pièce
MGCB1
MGCB2
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?RoHSForce de retenue, force de traction
(N)
Longueur
(mm)
Hauteur totale max. en verrouillage
(mm)

1.34 €

Disponible Jour même

Stock

1068.65012

2.50 €

Disponible Jour même

Stock

10988012

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquets magnétiques Catégorie de type d'aimant Forme carrée Largeur(mm) 17
Méthode de montage Surfaçage Diam. du trou d'installation (d)(mm) 3.5 Surface de montage carré de l'aimant A
Plaque de retenue Fourni Environnement de fonctionnement Standard Matériau du corps BSP
Traitement de surface du corps principal Placage nickel Matériau de la plaque d'attraction EN 1.0330 Equiv. Traitement de la surface de la plaque d'attraction Placage nickel
Matériau de l'aimant Ferrite Traitement de surface de l'aimant Non fourni

Autres produits de cette catégorie

Produits complémentaires

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique