Fermetures magnétiques / corps de base en acier inoxydable

Fermetures magnétiques / corps de base en acier inoxydable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Fermetures magnétiques / corps de base en acier inoxydable
  • Fermetures magnétiques / corps de base en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Loquets magnétiques - Corps en acier inoxydable:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
LogementEN 1.4301 équiv.Peinture marron foncé
AimantFerrite-
PlaqueEN 1.0330 équiv.Placage au chrome

Spécifications

Référence pièce
HMEN-T
HMENP
Référence pièceForce de rétention (kgf)Masse
(g)
Prix unitaireRemise sur volume
1 à 9 pièce(s)10~50
HMEN-T341  
HMEN-T21.541  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HMEN-T
HMEN-T2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForce de retenue, force de traction
(N)

4.33 €

1 Disponible Jour même

Stock

1029.4

4.32 €

1 Disponible Jour même

Stock

1014.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Loquets magnétiques Catégorie de type d'aimant Forme carrée Longueur(mm) 51
Largeur(mm) 18 Méthode de montage Surfaçage Diam. du trou d'installation (d)(mm) 4.2
Surface de montage carré de l'aimant B Plaque de retenue Fourni Environnement de fonctionnement Standard
Matériau du corps EN 1.4301 équiv. Traitement de surface du corps principal Peinture marron foncé Matériau de la plaque d'attraction EN 1.0330 Equiv.
Traitement de la surface de la plaque d'attraction Placage au chrome Matériau de l'aimant Ferrite Traitement de surface de l'aimant Non fourni
Hauteur totale max. en verrouillage(mm) 22

Produits complémentaires

Assistance technique