Poignées - Rectangulaire, longueurs configurables

Poignées - Rectangulaire, longueurs configurables

Détails du produit:

Référence fabricant: USANSF-[80-300/1]

Marque: MISUMI

Prix: Veuillez contacter le service d'assistance pour obtenir un devis

Délai de livraison: 12 jours


Données techniques:

Pas de montage L: 80 ~ 300 mm


Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

USANSF-[80-300/1]

Poignées - Rectangulaire, longueurs configurables:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
USANSFEN 1.4301 équiv.Surface endurcie

Spécifications

Référence pièce-L
USANSF-85
Référence pièceL
Incrément de 1mm
Charge admissible (N)Prix unitaire
Type
USANSF80~1252500 
126~250 
251~300 

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
USANSF-[80-300/1]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)

-

1 12 jours 1080 ~ 300

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Type à barre carrée
Matériau EN 1.4301 équiv. Hauteur totale(mm) 40 Fonction supplémentaire Non fourni
Charge admissible(N) 2500 Méthode de finition Polissage peau de chamois Méthode de montage Taraudée
Épaisseur de la poignée D(mm) 12 Forme de la section transversale de la poignée Barre carrée

Produits complémentaires

Assistance technique