Poignées en porte-à-faux - Type en aluminium

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées en porte-à-faux - Type en aluminium:Affichage d'image associés
TypePoignéesCapuchon
MatériauTraitement de surfaceMatériau
HHKPNylon renforcé à la fibre de verre
(noir mat)
-Nylon 6
(noir mat)
HHKAEN AC-46100 équiv.Peinture cuite au four
(argent)
Nylon 6
(gris mat)

Spécifications

Référence pièce
UPCFAN90
HHKP100
UPCDG132
Référence pièceHhARCLrLcDPKCharge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeLHHKPHHKAHHKPHHKAHHKPHHKA
HHKP (Plastique)
HHKA (Aluminium)
80291816365324126602001528  
100351920486428128903202956  
14750.53029611963819915050078170  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HHKA80
HHKA100
HHKA147
HHKP80
HHKP100
HHKP147
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Hauteur totale
(mm)
Charge admissible
(N)
Méthode de finition Épaisseur de la poignée D
(mm)
Dim. longitudinale (L1)
(mm)

19.15 €

1 Disponible 5 jours 10[Aluminium] EN AC-46100 Equiv.29200Peinture cuite au four1680

20.27 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] EN AC-46100 Equiv.35320Peinture cuite au four20100

21.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Aluminium] EN AC-46100 Equiv.50.5500Peinture cuite au four29147

9.06 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Nylon] Nylon renforcé à la fibre de verre2960Non fourni1680

10.45 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Nylon] Nylon renforcé à la fibre de verre3590Non fourni20100

11.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10[Nylon] Nylon renforcé à la fibre de verre50.5150Non fourni29147

Loading...

  1. 1

Exemple d'utilisation

Poignées en porte-à-faux - Type en aluminium:Affichage d'image associés

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Poignées de tirage en porte-à-faux Fonction supplémentaire Avec rondelle/avec plaque/avec capuchon
Méthode de montage Montage extérieur

Produits complémentaires

Assistance technique