Poignées - moulée en Fonte, a déport

Poignées - moulée en Fonte, a déport

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées - moulée en Fonte, a déport
  • Poignées - moulée en Fonte, a déport

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées - moulée en Fonte, a déport:Affichage d'image associés
Matériau : EN 1.4301 équiv.
Traitement de surface : Polissage

Spécifications

Référence pièce
HHDNFA112
UWASNDF100
Référence pièceL1Charge admissible
(N)
Masse
(g)
Prix unitaire
TypeL
UWASNDF8098500100
100118110
150168130

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWASNDF80
UWASNDF100
UWASNDF150
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)

20.98 €

1 Disponible Jour même

Stock

1080

22.58 €

1 Disponible Jour même

Stock

10100

25.40 €

1 Disponible Jour même

Stock

10150

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées de tirage déportées
Matériau EN 1.4301 équiv. Hauteur totale(mm) 35 Fonction supplémentaire Non fourni
Charge admissible(N) 500 Méthode de finition Polissage peau de chamois Méthode de montage Montage extérieur
Épaisseur de la poignée D(mm) 10

Produits complémentaires

Assistance technique