Poignées - Pliable

Poignées - Pliable

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Poignées - Pliable
  • Poignées - Pliable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Poignées - Pliable:Affichage d'image associés
TypeMatériauTraitement de surface
UWFASNEN 1.1191 équiv.Placage au chrome
UWFASNSEN 1.4301 équiv.Surface endurcie
  • Le rivet pour UWFASNS est en laiton

Spécifications

Référence pièce
UWFASN138
Référence pièceL1Charge admissible (N)Masse (g)Prix unitaire
TypeLUWFASNUWFASNS
UWFASN (acier)
UWFASNS (Acier inoxydable)
138100650150  
158120550160  
180142520180  
218180500200  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
UWFASN138
UWFASN158
UWFASN180
UWFASN218
UWFASNS138
UWFASNS158
UWFASNS180
UWFASNS218
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPas de montage L
(mm)
Matériau Charge admissible
(N)
Méthode de finition

20.79 €

1 Disponible Jour même

Stock

10138[Acier] EN 1.1191 équiv.650Placage au chrome

22.03 €

1 Disponible Jour même

Stock

10158[Acier] EN 1.1191 équiv.550Placage au chrome

23.31 €

1 Disponible Jour même

Stock

10180[Acier] EN 1.1191 équiv.520Placage au chrome

24.56 €

1 Disponible 5 jours 10218[Acier] EN 1.1191 équiv.500Placage au chrome

29.97 €

1 Disponible Jour même

Stock

10138[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.650Polissage peau de chamois

31.24 €

1 Disponible Jour même

Stock

10158[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.550Polissage peau de chamois

32.50 €

1 Disponible Jour même

Stock

10180[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.520Polissage peau de chamois

33.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

10218[EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv.500Polissage peau de chamois

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type du corps principal Type surfacé Catégorie de type surfacé Forme U Type en U Poignées inclinables
Hauteur totale(mm) 46 Fonction supplémentaire Poignées Méthode de montage Montage extérieur
Épaisseur de la poignée D(mm) 10 Forme de la section transversale de la poignée Barres rondes

Produits complémentaires

Assistance technique