Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Traitement de surface |
UWDSU | EN 1.0038 Équiv. | Placage au chrome |
UWDSUS | EN 1.4301 équiv. | Surface endurcie |
Référence pièce |
UWASUS100 |
Référence pièce | L1 | R | d | N | Charge admissible (N) | Masse (g) | Prix unitaire | ||
Type | L | UWDSU | UWDSUS | ||||||
UWDSU (Acier) UWDSUS (Acier inoxydable) | 80 | 96 | 20 | 8 | 5.5 | 400 | 61 | ||
100 | 116 | 23 | 380 | 70 | |||||
150 | 170 | 30 | 10 | 6.5 | 160 | 93 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UWDSU80 |
UWDSU100 |
UWDSU150 |
UWDSUS80 |
UWDSUS100 |
UWDSUS150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Pas de montage L (mm) | Matériau | Charge admissible (N) | Méthode de finition | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.12 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 400 | Placage au chrome | |
6.47 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 380 | Placage au chrome | |
7.34 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | [Acier] EN 1.0038 équiv. | 160 | Placage au chrome | |
7.94 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 80 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | 400 | Polissage peau de chamois | |
8.56 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 100 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | 380 | Polissage peau de chamois | |
10.88 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 150 | [EN 1.4301 Équiv.] EN 1.4301 équiv. | 160 | Polissage peau de chamois |
Loading...
Type du corps principal | Poignées de tirage en tôle | Hauteur totale(mm) | 30 | Fonction supplémentaire | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de montage | Montage extérieur | Épaisseur de la poignée D(mm) | 25 |
Configurer
Propriétés de base
Pas de montage L(mm)
Matériau
Méthode de finition
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles