Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
UWUAFN130 UWAUNB92 UWAUNJ80 |
Référence pièce | W | L1 | W1 | A | S | F | F2 | t | t1 | L2 | W2 | R | Masse (g) | Prix unitaire (5 pièces/paquet) | |
Type | L | ||||||||||||||
UWAUNB | 62 | 34 | 40 | 18 | 44 | 29 | 23 | 53 | 4 | 18 | 54 | 24 | 11.5 | 30 | |
92 | 42 | 62 | 22 | 66 | 42 | 27 | 83 | 5 | 32 | 84 | 28 | 13.5 | 50 | ||
133 | 58 | 92 | 30 | 96 | 47 | 39 | 119 | 6 | 35 | 120 | 40 | 19.5 | 110 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
UWAUNB62 |
UWAUNB92 |
UWAUNB133 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dim. longitudinale (L1) (mm) | Dim. plus courte (W) (mm) | Profondeur de montage nécessaire (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.48 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 62 | 34 | 18 | |
17.62 € 12.33 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 92 | 42 | 32 | |
21.40 € | 1 | Disponible | 5 jours | 133 | 58 | 35 |
Loading...
Type du corps principal | Poignées (préhension) encastrées | Matériau | TPE non PVC | Fonction supplémentaire | Non fourni |
---|---|---|---|---|---|
Méthode de finition | Non fourni | Méthode de montage | Insertion de panneau |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dim. longitudinale (L1)(mm)
Dim. plus courte (W)(mm)
Profondeur de montage nécessaire(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles