Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
HHSY50 HHSYT90 HHSYZ100 HHSLV300 |
Référence pièce | W | C | C1 | t | *Charge admissible (kg) | Poids (g) | Prix unitaire | Remise sur volume | |
Type | L | 1 à 19 pc(s). | 20~50 | ||||||
HHSY | 40 | 35 | 3 | 6.3 | 1.5 | 6 | 25 | ||
50 | 30 | 3 | 6.4 | 1.5 | 8 | 30 | |||
65 | 50 | 4 | 8.5 | 2 | 13 | 66 | |||
75 | 15 | 76 | |||||||
90 | 60 | 6 | 12.7 | 3 | 25 | 190 | |||
100 | 30 | 200 |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce
|
---|
HHSY40 |
HHSY50 |
HHSY65 |
HHSY75 |
HHSY90 |
HHSY100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Longueur (mm) | Largeur (W) (mm) | Charge admissible (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.67 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 40 | 35 | 6 | |
1.87 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 50 | 30 | 8 | |
3.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 65 | 50 | 13 | |
3.90 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 75 | 50 | 15 | |
6.83 € | 1 | Disponible | 5 jours | 10 | 90 | 60 | 25 | |
7.58 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 10 | 100 | 60 | 30 |
Loading...
Type du corps principal | Standard | Type à charnière plate | Type à plaque carrée | Matériau du corps principal | EN 1.4301 équiv. |
---|---|---|---|---|---|
Traitement de surface du corps principal | Polissage peau de chamois | Fonction supplémentaire | Non fourni | Méthode de montage | Soudé |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Longueur(mm)
Largeur (W)(mm)
Charge admissible(kg)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles