• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Verrous à clés

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Verrous à clés:Affichage d'image associés
Nom des piècesMatériauTraitement de surface
Corps principalZinc moulé sous pressionPlacage au chrome
Ecrou hexagonalEN 1.0330 équiv.Galvanisation au zinc
Plaque-freinEN 1.0330 équiv.Placage étain-cobalt
Clavette (x2, incluses)EN 1.0330 équiv.Placage étain-cobalt
• Poids : 25g

Spécifications

Référence pièce
PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1
Référence pièceFonctionnement Retrait / Insertion de clavettePrix unitaireRemise sur volume
Type1 à 9 pièce(s)10~100
LOCNL11 emplacement  
22 emplacements  

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
LOCNL1
LOCNL2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSInsérer/supprimer la clavette de fonctionnement

9.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

101 emplacement

9.17 €

1 Disponible Jour même

Stock

102 points

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

La came doit tourner à droite ou à gauche lorsqu'elle est verrouillée et doit être tournée vers le haut lorsqu'elle est déverrouillée.
Éviter d'appliquer de forces externes sur la came lorsque celle-ci est verrouillée.
Ne pas insérer ou retirer la clavette durant la rotation. Insérer/retirer à une position prédéterminée.

Produits complémentaires

Assistance technique