Plaques calorifuges - usinable / plaques thermiques

Plaques calorifuges - usinable / plaques thermiques

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Plaques calorifuges - usinable / plaques thermiques
  • Plaques calorifuges - usinable / plaques thermiques
  • Plaques calorifuges - usinable / plaques thermiques

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques calorifuges - usinable / plaques thermiques:Affichage d'image associés
TypeQualitéCouleurTempérature ambiante de fonctionnement
HIPMADécolletageGris blancTemp. ambiante ~ 300°C
HIPCAThermiqueBlancTemp. ambiante ~ 350°C
Propriétés et conditions d'usinage P.1675

Spécifications

■Standard
Référence pièce-A-B-T
HIPMA
-
300
-
222
-
10
■Avec orifices
Référence pièce-A-B-T-F-G-Dia. nominal du boulon-L
HIPCA2H
HIPMA2H
-
-
200
200
-
-
170
150
-
-
10
5
-
-
F100
F100
-
-
G70
G75
-
-
N8
M4

-

L4
Plaques calorifuges - usinable / plaques thermiques:Affichage d'image associés

Modifications

Plaques calorifuges - usinable / plaques thermiques:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
HIPCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[7-995/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[7-995/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPCA2H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[7-995/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[9-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[9-991/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPCA4H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-991/0.5]-G[9-991/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-495/0.5]-G[9-991/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-495/0.5]-G[9-991/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPCA6H-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]-F[9-495/0.5]-G[9-991/0.5]-Z[4,​5,​6,​8]
HIPCA-[20-1000/1]-[20-1000/1]-[5,​10,​15,​20,​25]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPMA2H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[5-595/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPMA4H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-791/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-P[3,​4,​5,​6]
HIPMA6H-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]-F[9-395/0.5]-G[9-591/0.5]-Z[4,​5,​6]
HIPMA-[20-800/1]-[20-600/1]-[5,​10,​15]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSTempérature de fonctionnement recommandée
(°C)
Application Matériau principal Épaisseur de la plaque T
(mm)
Largeur B
(mm)
Longueur A
(mm)
Trou usiné / non usiné Type F
(mm)
G
(mm)
Insert filetage (diam. de vis nominal) [M] Trou contre-alésé (diam. de vis nominal) [Z] Trou traversant (diam. de vis nominal) [N]
1 20 jours 10Umgebungstemperatur ~ 350StandardLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Trou usiné2H (deux trous)9 ~ 9917 ~ 995--3 ~ 10
1 20 jours 10Umgebungstemperatur ~ 350StandardLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Trou usiné2H (deux trous)9 ~ 9917 ~ 995---
1 20 jours 10Umgebungstemperatur ~ 350StandardLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Trou usiné2H (deux trous)9 ~ 9917 ~ 995-4 ~ 8-
1 20 jours 10Umgebungstemperatur ~ 350StandardLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Trou usiné4H (quatre trous)9 ~ 9919 ~ 991--3 ~ 10
1 20 jours 10Umgebungstemperatur ~ 350StandardLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Trou usiné4H (quatre trous)9 ~ 9919 ~ 991---
1 20 jours 10Umgebungstemperatur ~ 350StandardLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Trou usiné4H (quatre trous)9 ~ 9919 ~ 991-4 ~ 8-
1 20 jours 10Umgebungstemperatur ~ 350StandardLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Trou usiné6H (six trous)9 ~ 4959 ~ 991--3 ~ 10
1 20 jours 10Umgebungstemperatur ~ 350StandardLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Trou usiné6H (six trous)9 ~ 4959 ~ 991---
1 20 jours 10Umgebungstemperatur ~ 350StandardLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Trou usiné6H (six trous)9 ~ 4959 ~ 991-4 ~ 8-
1 18 jours 10Umgebungstemperatur ~ 350StandardLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5 ~ 2520 ~ 100020 ~ 1000Sans trouPas de modification du perçage-----
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné2H (deux trous)9 ~ 7915 ~ 5953 ~ 10--
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné2H (deux trous)9 ~ 7915 ~ 595--3 ~ 10
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné2H (deux trous)9 ~ 7915 ~ 595---
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné2H (deux trous)9 ~ 7915 ~ 595-4 ~ 6-
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné4H (quatre trous)9 ~ 7919 ~ 5913 ~ 10--
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné4H (quatre trous)9 ~ 7919 ~ 591--3 ~ 10
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné4H (quatre trous)9 ~ 7919 ~ 591---
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné4H (quatre trous)9 ~ 7919 ~ 591-4 ~ 6-
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné6H (six trous)9 ~ 3959 ~ 5913 ~ 10--
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné6H (six trous)9 ~ 3959 ~ 591--3 ~ 10
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné6H (six trous)9 ~ 3959 ~ 591---
1 7 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Trou usiné6H (six trous)9 ~ 3959 ~ 591-4 ~ 6-
1 6 jours 10Umgebungstemperatur ~ 300DécolletageCément5 ~ 1520 ~ 60020 ~ 800Sans trouPas de modification du perçage-----

Loading...

  1. 1

Liste des Prix

■Prix unitaire du type standard (HIPMA, HIPCA)
TAPrix unitaire HIPMAPrix unitaire HIPCA
BB
20
~
50
51
~
100
101
~
150
151
~
200
201
~
250
251
~
300
301
~
350
351
~
400
401
~
450
451
~
500
501
~
550
551
~
600
20
~
50
51
~
100
101
~
150
151
~
200
201
~
250
251
~
300
301
~
350
351
~
400
401
~
450
451
~
500
501
~
550
551
~
600
5 20~ 50 ----------- -----------
 51~100  ----------  ----------
101~150   ---------   ---------
151~200    --------    --------
201~250     -------     -------
251~300      ------      ------
301~350       -----       -----
351~400        ----        ----
401~450         ---         ---
451~500          --          --
501~550           -           -
551~600                        
601~650                        
651~700                        
701~750                        
751~800                        
10 20~ 50 ----------- -----------
 51~100  ----------  ----------
101~150   ---------   ---------
151~200    --------    --------
201~250     -------     -------
251~300      ------      ------
301~350       -----       -----
351~400        ----        ----
401~450         ---         ---
451~500          --          --
501~550           -           -
551~600                        
601~650                        
651~700                        
701~750                        
751~800                        
15 20~ 50 ----------- -----------
 51~100  ----------  ----------
101~150   ---------   ---------
151~200    --------    --------
201~250     -------     -------
251~300      ------      ------
301~350       -----       -----
351~400        ----        ----
401~450         ---         ---
451~500          --          --
501~550           -           -
551~600                        
601~650                        
651~700                        
701~750                        
751~800                        
■Coût d'usinage des trous
Avec orificesPrix unitaire
Diamètre du nominal
N (Trou traversant)Z (Trou contre-alésé)M (Insert fileté)
2H   
4H   
6H   
Le prix du type à trou est le prix unitaire du type standard plus les coûts d'usinage du trou.
(Ex.)Référence pièce-A-B-T-F-G-Dia. nominal du boulon  
 HIPMA4H-300-200-10-F240-G160-Z6 
(Prix unitaire du type standard)+(Coût d'usinage des trous)=Type à orifice usiné Prix unitaire
     

Informations de base

Forme Plaque (matériau)

Produits complémentaires

Assistance technique