Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Qualité | Couleur | Température ambiante de fonctionnement |
HIPYKH | Haute résistance | Marron | Temp. ambiante ~ 180°C |
HIPLKH | Résistant aux temp. élevées | Blanc | -80°C ~ 400°C |
HIPSKH | Léger, résistant à la chaleur | Gris | Temp. ambiante ~ 800°C |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T |
HIPYKH | - | 300 | - | 200 | - | 1 |
Référence pièce | - | A | - | B | - | T | - | F | - | G | - | Dia. nominal du boulon |
HIPLKH2H | - | 300 | - | 200 | - | 2 | - | F50 | - | G50 | - | N4 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | |
Type | A | B | |
HIPYKH HIPLKH | 20~500 | 20~500 | 1 2 |
HIPSKH | 1.5 2 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Sélection T | Incrément de 0.5mm | Sélection du diamètre nominal du trou de boulon | |||
Type | Nombre de trous | A | B | F | G | N (trou traversant) | |
HIPYKH HIPLKH | 2H 4H 6H | 20~500 | 20~500 | 1 2 | 9 à 491 (Type 2H, 4H) 9 à 245 (Type 6H) | 5 à 495 (Type 2H) 9 à 491 (Type 4H, 6H) | 3 4 5 6 8 10 |
HIPSKH | 1.5 2 |
T | 1.0 | 2.0 |
±0.15 | ±0.25 |
Elément | Unité | Valeur caractéristique |
Densité | kg/m3 | 900 |
Résistance à la traction | N/mm2 | 2.45 |
Taux de compression (6.86MPa) | % | 20 |
Taux de récupération (6.86MPa) | % | 35 |
Conductivité thermique | W/(m • K) | 0.11 |
{cal/cm • s • °C} | {0.26x10-3} |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Température de fonctionnement recommandée (°C) | Application | Matériau principal | Épaisseur de la plaque T (mm) | Largeur B (mm) | Longueur A (mm) | Trou usiné / non usiné | Type | Diamètre nominal de la vis [N] | F (mm) | G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 2H (deux trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 2H (deux trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 2H (deux trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 2H (deux trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 4H (quatre trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 9 ~ 491 | ||
1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 6H (six trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 9 ~ 491 | ||
1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 6H (six trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 9 ~ 491 | ||
1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 6H (six trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 9 ~ 491 | ||
1 | 7 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 6H (six trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 9 ~ 491 | ||
1 | 6 jours | 10 | -80 à 400 | Résistance hautes températures | Liant à base d'acide silicique de silicate de calcium | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Sans trou | Pas de modification du perçage | - | - | - | ||
1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 800 | Résistance aux très hautes températures | Fibre minérale inorganique | 1.5 ~ 2 | 20 ~ 950 | 20 ~ 950 | Trou usiné | 2H (deux trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 941 | 5 ~ 945 | ||
1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 800 | Résistance aux très hautes températures | Fibre minérale inorganique | 1.5 ~ 2 | 20 ~ 950 | 20 ~ 950 | Trou usiné | 4H (quatre trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 941 | 5 ~ 941 | ||
1 | 9 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 800 | Résistance aux très hautes températures | Fibre minérale inorganique | 1.5 ~ 2 | 20 ~ 950 | 20 ~ 950 | Trou usiné | 6H (six trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 475 | 5 ~ 941 | ||
1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 800 | Résistance aux très hautes températures | Fibre minérale inorganique | 1.5 ~ 2 | 20 ~ 950 | 20 ~ 950 | Sans trou | Pas de modification du perçage | - | - | - | ||
1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 2H (deux trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 5 ~ 495 | ||
1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 4H (quatre trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 491 | 9 ~ 491 | ||
1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 6H (six trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 9 ~ 491 | ||
1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 6H (six trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 9 ~ 491 | ||
1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 6H (six trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 9 ~ 491 | ||
1 | 7 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Trou usiné | 6H (six trous) | 3 ~ 10 | 9 ~ 245 | 9 ~ 491 | ||
1 | 6 jours | 10 | Umgebungstemperatur ~ 180 | Haute résistance | Résine époxy hautement résistante à la chaleur | 1 ~ 2 | 20 ~ 500 | 20 ~ 500 | Sans trou | Pas de modification du perçage | - | - | - |
Loading...
Forme | Plaque (matériau) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Température de fonctionnement recommandée(°C)
Application
Matériau principal
Épaisseur de la plaque T(mm)
Largeur B(mm)
Longueur A(mm)
Trou usiné / non usiné
Type
Diamètre nominal de la vis [N]
F(mm)
G(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles