Plaques calorifuges - Circulaire

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques calorifuges - Circulaire:Affichage d'image associés
 

Spécifications

■Standard

Référence pièce - D - V
ENJHP5 - 300 - 50

■Avec orifices

Référence pièce - D - V - P.C.D. - Dia. nominal du boulon - L
ENJHP2H5
ENJHP2H5
-
-
300
300
-
-
50
50
-
-
80
80
-
-
N3
M3

-

L3
Plaques calorifuges - Circulaire:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
ENJHA2H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHA2H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P3
ENJHA2H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,​4]
ENJHA2H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHA2H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJHA2H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,​4,​5,​6]
ENJHA2H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHA2H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-Z[4,​5,​6]
ENJHA3-[50-500/1]-[0-50/1]
ENJHA3H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHA3H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P3
ENJHA3H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,​4]
ENJHA3H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHA3H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJHA3H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,​4,​5,​6]
ENJHA3H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHA3H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-Z[4,​5,​6]
ENJHA4H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHA4H3-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P3
ENJHA4H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,​4]
ENJHA4H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHA4H5-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJHA4H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-M[3,​4,​5,​6]
ENJHA4H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHA4H10-[50-500/1]-[0-50/1]-[20-490/1]-Z[4,​5,​6]
ENJHA5-[50-500/1]-[0-50/1]
ENJHA10-[50-500/1]-[0-50/1]
ENJHH2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJHH2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHH2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJHH2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6]
ENJHH2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHH2H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJHH2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
ENJHH2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHH2H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJHH3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJHH3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHH3H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJHH3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJHH3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHH3H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJHH3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJHH3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHH3H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJHH4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJHH4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHH4H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
ENJHH4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJHH4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHH4H10-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6]
ENJHH4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4,​5,​6,​8]
ENJHH4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHH4H15-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-Z[4,​5,​6,​8]
ENJHH5-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJHH10-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJHH15-[50-400/1]-[0-50/1]
ENJHL2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-M[3,​4]
ENJHL2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
ENJHL2H5-[50-400/1]-[0-50/1]-[20-390/1]-P[3,​4,​5,​6]
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSForme Température de fonctionnement recommandée
(°C)
Application Matériau principal Épaisseur de la plaque T
(mm)
Trou usiné / non usiné Type D
(mm)
Insert filetage (diam. de vis nominal) [M] P.C.D
(mm)
Trou contre-alésé (diam. de vis nominal) [Z] Trou traversant (diam. de vis nominal) [N] V
(mm)

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO3Sans trou2H (deux trous)50 ~ 500-20 ~ 490-3 ~ 100 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO3Sans trou2H (deux trous)50 ~ 500-20 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO5Sans trou2H (deux trous)50 ~ 5003 ~ 420 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO5Sans trou2H (deux trous)50 ~ 500-20 ~ 490-3 ~ 100 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO5Sans trou2H (deux trous)50 ~ 500-20 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO10Sans trou2H (deux trous)50 ~ 5003 ~ 620 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO10Sans trou2H (deux trous)50 ~ 500-20 ~ 490-3 ~ 100 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO10Sans trou2H (deux trous)50 ~ 500-20 ~ 4904 ~ 6-0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO3Sans trouType standard50 ~ 500----0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO3Sans trou3H (trois trous)50 ~ 500-20 ~ 490-3 ~ 100 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO3Sans trou3H (trois trous)50 ~ 500-20 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO5Sans trou3H (trois trous)50 ~ 5003 ~ 420 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO5Sans trou3H (trois trous)50 ~ 500-20 ~ 490-3 ~ 100 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO5Sans trou3H (trois trous)50 ~ 500-20 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO10Sans trou3H (trois trous)50 ~ 5003 ~ 620 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO10Sans trou3H (trois trous)50 ~ 500-20 ~ 490-3 ~ 100 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO10Sans trou3H (trois trous)50 ~ 500-20 ~ 4904 ~ 6-0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO3Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 500-20 ~ 490-3 ~ 100 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO3Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 500-20 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO5Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 5003 ~ 420 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO5Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 500-20 ~ 490-3 ~ 100 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO5Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 500-20 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO10Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 5003 ~ 620 ~ 490--0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO10Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 500-20 ~ 490-3 ~ 100 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO10Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 500-20 ~ 4904 ~ 6-0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO5Sans trouType standard50 ~ 500----0 ~ 50

-

1 20 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 180Isolation hautes températuresPolyester non saturé de type ISO10Sans trouType standard50 ~ 500----0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate5Sans trou2H (deux trous)50 ~ 4003 ~ 420 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate5Sans trou2H (deux trous)50 ~ 400-20 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate5Sans trou2H (deux trous)50 ~ 400-20 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate10Sans trou2H (deux trous)50 ~ 4003 ~ 620 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate10Sans trou2H (deux trous)50 ~ 400-20 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate10Sans trou2H (deux trous)50 ~ 400-20 ~ 3904 ~ 6-0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate15Sans trou2H (deux trous)50 ~ 4003 ~ 820 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate15Sans trou2H (deux trous)50 ~ 400-20 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate15Sans trou2H (deux trous)50 ~ 400-20 ~ 3904 ~ 8-0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate5Sans trou3H (trois trous)50 ~ 4003 ~ 420 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate5Sans trou3H (trois trous)50 ~ 400-20 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate5Sans trou3H (trois trous)50 ~ 400-20 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate10Sans trou3H (trois trous)50 ~ 4003 ~ 420 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate10Sans trou3H (trois trous)50 ~ 400-20 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate10Sans trou3H (trois trous)50 ~ 400-20 ~ 3904 ~ 6-0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate15Sans trou3H (trois trous)50 ~ 4003 ~ 420 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate15Sans trou3H (trois trous)50 ~ 400-20 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate15Sans trou3H (trois trous)50 ~ 400-20 ~ 3904 ~ 8-0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate5Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 4003 ~ 420 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate5Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 400-20 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate5Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 400-20 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate10Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 4003 ~ 420 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate10Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 400-20 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate10Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 400-20 ~ 3904 ~ 6-0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate15Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 4003 ~ 820 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate15Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 400-20 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate15Sans trou4H (quatre trous)50 ~ 400-20 ~ 3904 ~ 8-0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate5Sans trouType standard50 ~ 400----0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate10Sans trouType standard50 ~ 400----0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 500Résistance aux très hautes températuresLiant de type borate15Sans trouType standard50 ~ 400----0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 400Résistance hautes températuresLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5Sans trou2H (deux trous)50 ~ 4003 ~ 420 ~ 390--0 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 400Résistance hautes températuresLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5Sans trou2H (deux trous)50 ~ 400-20 ~ 390-3 ~ 100 ~ 50

-

1 7 jours 10Plaques circulairesUmgebungstemperatur ~ 400Résistance hautes températuresLiant à base d'acide silicique de silicate de calcium5Sans trou2H (deux trous)50 ~ 400-20 ~ 390--0 ~ 50

Loading...

Produits complémentaires

Assistance technique