Plaques circulaires en céramique - Avec trous

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plaques circulaires en céramique - Avec trous:Affichage d'image associés
Référence pièce MatériauPrécision des finitions
PCEAAl2O3/alumine 96Niveau standard
PCEAVAl2O3/alumine 96Niveau de précision (fraisage des surfaces supérieure et inférieure)
PCCESStéatiteNiveau standard
PCCESVStéatiteNiveau de précision (fraisage des surfaces supérieure et inférieure)

Spécifications

 ■ Type standard
Référence pièce-D-V-T
PCEA-35-25-2

 ■ Type pré-percé
Référence pièce-D-V-T-P.C.D.-Diamètre nominal de la vis
PCEA2H-50-10-5-35-N4
 ■ Normes de précision
ElémentPCEA, PCCESPCEAV, PCCESV
Parallélisme de l'épaisseur (D=50)0.10.05
Planéité (D= 50)T=10.10.05
T=2~50.10.05
• Tolérance de la dimension D (niveau standard, niveau précision)
• Tolérance de la dimension V (niveau standard, niveau précision)
±0.15
D20~80
±1%
 ■ Type standard
Référence pièceIncrément de 5mm
D
Incrément de 1mm
V
Sélection T
TypePCEA
PCEAV
PCCES
PCCESV
PCEA20~800~70
(V≤D-10)
1
2
5
3
5
PCEAV20~50
PCCES20~50*
PCCESV20~50*
* La dimension D pour PCCES et PCCESV est en incréments de 10mm. Lorsque D≥55, T=1 et 2 ne peuvent pas être sélectionnés. (seul T=5 est sélectionnable)
 ■ Type pré-percé
Référence pièceIncrément de 5mmIncrément de 1mmSélection TIncrément de 1mm P.C.DSélection dia. nominal de vis (trou traversant)
TypeNombre de trousDVPCEAPCCES
  PCEAVPCCESV
PCEA2H
3H
4H
20~800〜70
(V≦D-10)
1
2
5
3
5
10~70*23
4
5
6
8
10
PCEAV20~5010~40*2
PCCES20~50*1
PCCESV20~50*1
*1: La dimension D pour PCCES et PCCESV est en incréments de 10mm. *2: Une épaisseur de 3mm minimum est requise entre les trous et entre un trou et le périmètre.
Lorsque D≥55, T=1 et 2 ne peuvent pas être sélectionnés. (seul T=5 est sélectionnable)
Le prix du produit se calcule en multipliant le prix indiqué dans le tableau par le coefficient du matériau.
(Ex.)Référence pièce-D-V-T >>
 PCEAV-40-15-2 
 
(Prix du tableau)x(coefficient du matériau)=Type standard Prix unitaire
     
Le coefficient du matériau doit être noté.

Modifications

Plaques circulaires en céramique - Avec trous:Affichage d'image associés

Numéro de référence :  

    L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.

  • Afin d'afficher l'aperçu 3D, merci de configurer votre pièce
Loading...
Référence pièce
PCCES2H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCES3H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCES4H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCES-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]
PCCESV2H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCESV3H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCESV4H-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCCESV-[20,​30,​40,​50]-[0-40/1]-[3,​5]
PCEA2H-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]-[10-70/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEA3H-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]-[10-70/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEA4H-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]-[10-70/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEA-[20-80/5]-[0-70/1]-[1,​2,​5]
PCEAV2H-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEAV3H-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEAV4H-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]-[10-40/1]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
PCEAV-[20-50/5]-[0-40/1]-[1,​2,​5]
Référence pièceQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSMatériau Précision Forme de la plaque Nombre de trous D
(mm)
Diam. nominal du trou traversant [N] P.C.D
(mm)
T
(mm)
V
(mm)
1 12 jours 10StéatiteNiveau standardAvec type à trou usiné2 trous (2H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 12 jours 10StéatiteNiveau standardAvec type à trou usiné3 trous (3H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 12 jours 10StéatiteNiveau standardAvec type à trou usiné4 trous (4H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 9 jours 10StéatiteNiveau standardType standardPas de modification du perçage20 ~ 50--3 ~ 50 ~ 40
1 12 jours 10StéatiteTaux de précisionAvec type à trou usiné2 trous (2H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 12 jours 10StéatiteTaux de précisionAvec type à trou usiné3 trous (3H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 12 jours 10StéatiteTaux de précisionAvec type à trou usiné4 trous (4H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 403 ~ 50 ~ 40
1 12 jours 10StéatiteTaux de précisionType standardPas de modification du perçage20 ~ 50--3 ~ 50 ~ 40
1 12 jours 10Al2O3/Alumina 96Niveau standardAvec type à trou usiné2 trous (2H)20 ~ 803 ~ 1010 ~ 701 ~ 50 ~ 70
1 12 jours 10Al2O3/Alumina 96Niveau standardAvec type à trou usiné3 trous (3H)20 ~ 803 ~ 1010 ~ 701 ~ 50 ~ 70
1 12 jours 10Al2O3/Alumina 96Niveau standardAvec type à trou usiné4 trous (4H)20 ~ 803 ~ 1010 ~ 701 ~ 50 ~ 70
1 9 jours 10Al2O3/Alumina 96Niveau standardType standardPas de modification du perçage20 ~ 80--1 ~ 50 ~ 70
1 12 jours 10Al2O3/Alumina 96Taux de précisionAvec type à trou usiné2 trous (2H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 401 ~ 50 ~ 40
1 12 jours 10Al2O3/Alumina 96Taux de précisionAvec type à trou usiné3 trous (3H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 401 ~ 50 ~ 40
1 12 jours 10Al2O3/Alumina 96Taux de précisionAvec type à trou usiné4 trous (4H)20 ~ 503 ~ 1010 ~ 401 ~ 50 ~ 40
1 12 jours 10Al2O3/Alumina 96Taux de précisionType standardPas de modification du perçage20 ~ 50--1 ~ 50 ~ 40

Loading...

  1. 1

Plus d'informations

Plaques circulaires en céramique - Avec trous:Affichage d'image associés
Des rondelles / colliers (P.153), tiges (P.322) et manchons pour goupilles de positionnement (P.1-1685) sont aussi proposés.

Produits complémentaires

Assistance technique