Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Matériau | Grade | Couleur |
ENJAC | Acrylique | Niveau standard | Transparent |
ENJAB | Marron fumé | ||
ENJAT | Classe antistatique | Transparent | |
ENJABT | Marron fumé | ||
ENJPC | Polycarbonate | Niveau standard | Transparent |
ENJPCB | Marron fumé | ||
ENJPT | Classe antistatique | Transparent | |
ENJPCT | Marron fumé | ||
ENJPY | PET | Niveau standard | Transparent |
ENJPYB | Niveau standard | Marron fumé | |
ENJPZ | Classe antistatique | Transparent |
Référence pièce | - | D | - | V |
ENJPC5 | - | 300 | - | 50 |
Référence pièce | - | D | - | V | - | P.C.D. | - | Diamètre nominal de la vis |
ENJPC3H5 | - | 200 | - | 20 | - | 100 | - | N4 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Prix unitaire | |||||||||
Type | T | D | V | D50~100 | D101~150 | D151~200 | D201~250 | D251~300 | D301~350 | D351~400 | |
ENJAC (×1.0) ENJAB (×1.0) (x1.0) (x1.0) | ENJAT (×1.0) (T≤5) ENJABT (×1.0) (T≤5) (x1.3) (x1.4) | 3 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) | |||||||
5 | |||||||||||
10 | |||||||||||
ENJPC (×1.0) ENJPCB (×1.0) (T≤5) (x1.0) (x1.0) | ENJPT (×1.0) (T≤5) ENJPCT (×1.0) (T≤5) (x1.3) (x1.4) | 3 | |||||||||
5 | |||||||||||
10 | |||||||||||
ENJPY (×1.0) ENJPZ (×1.0) (T≤3) (x1.0) (x1.4) | ENJPYB (×1.0) (T≤3) (x1.0) | 1 | |||||||||
3 | |||||||||||
5 |
(Ex.) | Référence pièce | - | D | - | V | >> | (Prix du tableau)x(coefficient du matériau)=Type standard Prix unitaire |
ENJAT5 | - | 150 | - | 50 |
Référence pièce | Incrément de 1mm | Diamètre nominal du trou prépercé | ||||||||||||
Type | Nombre de trous | T | D | V | P.C.D. | N (traversant) | P (chanfrein) | |||||||
ENJAC ENJAB | ENJAT (T≤5) ENJABT (T≤5) | 2H 3H 4H | 3 | 50~400 | 0~50 (V≤D-10) | 20~390* | 3 4 5 6 8 10 | 3 | ||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
ENJPC ENJPCB (T≤5) | ENJPT (T≤5) ENJPCT (T≤5) | 3 | 3 | |||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
10 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||||
ENJPY ENJPZ (T≥3) | ENJPYB (T≥3) | 1 | - | |||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||
5 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Type A trous prépercés | Nominal de la vis | |
N (traversant) | P (chanfrein) | |
2H | ||
3H | ||
4H |
(Ex.) | Référence pièce | - | D | - | V | - | P.C.D. | - | Diamètre nominal de la vis | >> |
ENJAC4H10 | - | 350 | - | 50 | - | 200 | - | P5 |
(Prix unitaire du type standard) | + | (Coût d'usinage des trous) | = | Prix du type A trous prépercés |
L'aperçu 3D n'est pas disponible, car aucun code article n'a été généré.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Matériau | Grade | Couleur | Nombre de trous | Epaisseur T (mm) | D (mm) | Diam. nominal du trou chanfreiné [P] | Diam. nominal du trou traversant [N] | P.C.D (mm) | V (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 2H (deux trous) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 2H (deux trous) | 3 | 50 ~ 400 | 3 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 2H (deux trous) | 10 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 2H (deux trous) | 10 | 50 ~ 400 | 4 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | Type standard | 3 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 3H (trois trous) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 3H (trois trous) | 3 | 50 ~ 400 | 3 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 3H (trois trous) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 3H (trois trous) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 3H (trois trous) | 10 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 3H (trois trous) | 10 | 50 ~ 400 | 4 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 3 | 50 ~ 400 | 3 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 10 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 10 | 50 ~ 400 | 4 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | Type standard | 5 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Marron fumé | Type standard | 10 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 2H (deux trous) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 2H (deux trous) | 3 | 50 ~ 400 | 3 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | Type standard | 3 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 3H (trois trous) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 3H (trois trous) | 3 | 50 ~ 400 | 3 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 3H (trois trous) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 3H (trois trous) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 3 | 50 ~ 400 | 3 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | 4H (quatre trous) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Marron fumé | Type standard | 5 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 2H (deux trous) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 2H (deux trous) | 3 | 50 ~ 400 | 3 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 2H (deux trous) | 10 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 2H (deux trous) | 10 | 50 ~ 400 | 4 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | Type standard | 3 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 3H (trois trous) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 3H (trois trous) | 3 | 50 ~ 400 | 3 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 3H (trois trous) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 3H (trois trous) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 3H (trois trous) | 10 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 3H (trois trous) | 10 | 50 ~ 400 | 4 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 3 | 50 ~ 400 | 3 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 10 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | 4H (quatre trous) | 10 | 50 ~ 400 | 4 ~ 10 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | Type standard | 5 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 jours | 10 | Acrylique | Niveau standard | Transparent | Type standard | 10 | 50 ~ 400 | - | - | - | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Transparent | 2H (deux trous) | 3 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Transparent | 2H (deux trous) | 3 | 50 ~ 400 | 3 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Transparent | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | - | 3 ~ 10 | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 | ||
- | 1 | 9 jours | 10 | Acrylique | Classe antistatique | Transparent | 2H (deux trous) | 5 | 50 ~ 400 | 3 ~ 6 | - | 20 ~ 390 | 0 ~ 50 |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Matériau
Grade
Couleur
Nombre de trous
Epaisseur T(mm)
D(mm)
Diam. nominal du trou chanfreiné [P]
Diam. nominal du trou traversant [N]
P.C.D(mm)
V(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Propriétés optionnelles